Skip to content Skip to navigation
Śruby z gwintem trójkątnym

Śruby z gwintem trójkątnym

Śruby z gwintem trójkątnym firmy Thomson BSA umożliwiają uzyskanie bardzo wysokiej rozdzielczości pozycjonowania.  Posuw na obrót może wynosić zaledwie 0,0125 cala (0,32 mm), dzięki czemu dobrze nadają się do zastosowań takich, jak stoliki przedmiotowe mikroskopów i inne miejsca, w których precyzyjna regulacja jest najważniejsza. Niektóre rozmiary dostępne w wersji ze stali 1018.   Na specjalne żądanie oferujemy dopasowane nakrętki Supernut i śruby lewozwojne.  Dokładność skoku 0,015 cala na stopę (1,25 mm/m).

Przegląd

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!
  • MOTIONEERING® Narzędzie wyboru śrub kulowych i pociągowych >

Dane techniczne śrub z gwintem trójkątnym

Śr.
(cale)
Skok (cale)
0,0125 0,0208 0,0250 0,0278 0,0313 0,0333 0,357 1
mm
0,0417 0,0500 0,0625 0,0769  0,0833
6
mm
X  
1/4 X X X X X X X X
3/8 X X X X X X
1/2 X X X X X

Śruby z gwintem trójkątnym – najważniejsze informacje

  • Stal nierdzewna 303 polerowana
  • Niektóre rozmiary dostępne w wersji ze stali 1018
  • Na żądanie dostępne dopasowane nakrętki Supernut i śruby lewozwojne.
back to top