Skip to content Skip to navigation
Nakrętki SNAB z systemem kasowania luzu

Nakrętki SNAB z systemem kasowania luzu

Opracowana przez firmę Thomson konstrukcja nakrętek SNAB z mocowaniem gwintowym umożliwia kasowanie luzu w mechanizmach o średnicy do 1 cala. Konstrukcja ta jest na tyle prosta i skuteczna, że inni producenci często podejmują próby jej imitowania. Charakteryzują się nieco wyższą elastycznością niż nakrętki z serii XC, zapewniając jednocześnie kasowanie luzu do wstępnie ustawionej wartości obciążenia. Wszystkie nakrętki SNAB są produkowane ze smarowanego, firmowego polimeru, zapewniającego doskonałe właściwości poślizgowe i niski poziom zużycia.

Przegląd

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Pozwól, by firma Thomson pomogła dokonać wyboru!
  • MOTIONEERING® Narzędzie wyboru śrub kulowych i pociągowych >

Specyfikacje nakrętek SNAB z systemem kasującym luz (jednostki metryczne)

Śr.
(mm)
Długość skoku (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Specyfikacje nakrętek z systemem kasowania luzu SNAB (jednostki brytyjskie):

Śr.
(cale)
Długość skoku (cale, o ile nie podano inaczej)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Zalety nakrętek SNAB z systemem kasującym luz

  • Zerowy luz aż do obciążenia wstępnego podanego w specyfikacji katalogowej
  • Najwyższa elastyczność konstrukcyjna umożliwiająca montaż zespołów z systemem kasowania luzu do średnicy 1 cala
  • Wykonane z naszego wewnętrznie smarowanego acetalu zapewniającego doskonałą smarowność i bardzo niskie zużycie
  • Łatwość montażu
  • Odpowiednia do zastosowań niskotemperaturowych
CAD modele
2D/3D CAD Drawings
ZESPOŁY ŚRUBY POCIĄGOWEJ
NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ
back to top