Skip to content Skip to navigation

Prowadnice i podzespoły liniowe

Firma Thomson opracowała łożyska Ball Bushing ponad 60 lat temu i od tego czasu jest liderem w tej dziedzinie. Nasze rozwiązania liniowe zapewniają płynny, precyzyjny i charakteryz...

Prowadnice szynowe profilowane

Firma Thomson oferuje wszystkie typy prowadnic szynowych profilowanych. W naszej ofercie znajdują się prowadnice różnych rozmiarów, od ultrakompaktowych 5-milimetrowy...

Śruba kulowa i pociągowa

Oferujemy najwięcej rodzajów śrub kulowych, w tym śruby o gwincie walcowanym i szlifowanym, zarówno w rozmiarach brytyjskich, jak i metrycznych. W obu przypadkach sto...

Systemy ruchu liniowego

Nasze systemy ruchu liniowego mogą być wykorzystywane praktycznie w każdych warunkach. Mogą one podtrzymywać i przenosić szeroki zakres ładunków, zapewniając przy tym dużą p...

Siłowniki liniowe

Nasze siłowniki liniowe zostały opracowane tak, aby zapewnić trwały i niezawodny ruch liniowy. Wiele dostępnych opcji skoku, obciążenia, typów silników, czujnik&oacut...

Precyzyjne siłowniki liniowe

Zwarta konstrukcja i większa zdolność przenoszenia obciążeń przez nasze precyzyjne siłowniki liniowe czynią je elementami idealnymi do elastycznej zabudowy w ciasnych przestrzeniac...

back to top