Skip to content Skip to navigation

개요

Thomson Precision Balls

Thomson Precision Balls은 특정한 애플리케이션에 사용되는 표준 정밀 볼, 정밀 볼 베어링 및 고유한 스테인리스강 볼을 공급하는 업계 주도업체로서 60년 동안의 경험을 가지고 있습니다. 왜 Thomson Precision Balls입니까? 3가지 답변: 다양한 정밀 볼 유형, 당사의 정밀 볼 베어링 기술 및 당사의 고품질 스테인리스강 볼 자재.

Thomson 정밀 볼 설계 유형에는 다음이 포함되어 있습니다.

  • 일반적으로 경화 연마 및 성형 공구로 사용되는 평면, 대각선 모양으로 절단된 콘과 핀 형태를 비롯한 형태가 뚜렷한 정밀 볼.
  • 다양한 크기 범위, 구멍 깊이(쓰루 홀 포함), 직경 및 자재로 되어 있는 구멍이 뚫려 있는 정밀 볼 베어링 솔루션.
  • 코팅된 정밀 스테인리스 강 볼에는 강도, 부식 저항성, 소음 흡수 및 전기적 특성을 비롯한 특정한 물리적인 특성을 강화시키기 위해 레이어가 추가되어 있습니다.
  • 오목형 정밀 볼은 하중 민감도가 중요한 애플리케이션에 대부분 사용됩니다.

다음을 비롯해 당사의 품질을 강화시키는 Thomson 정밀 볼 베어링과 스테인리스강 볼 기술 유형:

  • A2LA가 인가한 교정 실험실은 당사의 정밀 볼의 형태 균일성을 보장하기 위해 효과적이고 효율적이며 정확한 보정 기능을 제공합니다.
  • 완벽한 스테인리스강 솔루션 제공품을 비롯한 당사의 하부 조립체에 부가되어 있는 맞춤 설정 가치. 당사는 강력한 인하우스 공구실 역량을 가지고 있으며 신속한 스테인리스강 볼 원형을 제공하고 있습니다.
  • 스테인리스강 볼 운반 장치는 다양한 품목의 운반을 지원하기 위해 사용되며 이는 자재 취급 시스템에서 찾을 수 있습니다.
  • 모든 정밀 볼 및 스테인리스강 볼은 미국 베어링 제조 협회의 표준을 충족시키거나 이를 초과 달성합니다(ANSI/ABMA 규격 10-1989).
  • QA-9000 인증 및 ISO 9002 등록.

Thomson 정밀 볼 자재 유형에는 다음(일반적임)이 포함되어 있습니다.

  • 진공 가스 제거 크롬 스테인리스강 볼(AISI E52100)은 정밀한 표면 처리, 철저한 경도 및 높은 부하 용량의 특징을 가지고 있으며 소비재 전극 진공 용융 자재에서의 우수한 특징을 가지고 있습니다.
  • 스테인리스강 볼(AISI 유형 440C)은 최상의 경도와 표면 처리 특징을 제공하며 이는 이중 진공 용융 자재에서 사용 가능합니다.
  • 스테인리스강 볼(AISI 유형 302/316)은 비 열처리 경도와 전체적인 균일성(평행 평면에서 측정)의 특징을 가지고 있으며 일반적으로 Rockwell "C" 25 - 39†입니다. 열처리 경도 Rockwell "B" 75 - 90† 사용 가능.

 

Find a Part

Material

Diameter

Grade

Gauge

As always, if you’re unable to locate the actual diameter, material, grade, or specification here our website, Customer Service would be happy to check our full inventory for you or create a quote for custom material. Since we manufacturer in the USA, we can have your custom product shipped typically in 4 week but as little as a week.

Locate Representative

LOCATE REPRESENTATIVE

Click a state to begin.

back to top