Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Thomson의 선형 모션 시스템에는 60여년 개발 역사가 담겨있습니다. 선형 모션 시스템 선택에는 많은 변수가 작용한다는 것을 인식하고 있습니다.

당사 선형 모션 시스템 구동 기술은 볼 또는 리드 스크류와 벨트 방식 시스템 2가지 설계 유형으로 이루어져 있습니다.

  • 스크류 구동식 선형 모션 시스템은 고부하의 중속 응용분야에서 높은 스러스트, 강도, 엄격한 정밀도가 필요합니다.
  • 벨트 구동식 선형 모션 시스템은 가속과 속도가 가장 중요한 기준이 되는 응용분야에 선택됩니다.

선형 모션 시스템 유도 기술은 고정밀 볼 가이드, 강력한 프리즘 가이드, 고속 휠 가이드의 3가지 고유 설계를 제공합니다.

  • 고정밀 선형 모션 시스템 볼 가이드는 2가지 설계로 이루어집니다. 첫 번째는 뛰어난 부하 운반 성능, 고정확도, 기대 수명 연장이 특징입니다. 두 번째는 상용 형태의 볼 가이드를 기초해서 최고 수준의 정밀도로 부드럽고 조용한 이동을 제공합니다.
  • 고유의 자가 정렬 방식 프리즘 가이드 제품은 프리즘 모양의 폴리머 부싱이 아노다이징 프로파일 표면에서 직접 작동합니다. 프리즘 가이드가 비용 효율적이고 부드럽고 믿을 수 있고 정비가 필요 없는 유도 선형 모션 시스템을 제공합니다.
  • 휠 유도 방식 설계는 강도와 동적 요소의 완벽한 조합을 제공합니다. 고부하 용량과 뛰어난 속도와 가속력을 보유한 휠 가이드는 동적 응용분야를 위한 탁월한 선택입니다.

Thomson 구성품과 기술이 결합되어 선형 모션 시스템에 필요한 실질적 조건을 모두 만족시킵니다. 또한 선형 모션 시스템 제품에 오염 방지 밴드, 단일 또는 이중(좌측/우측 이동) 캐리지, 중앙 윤활, 단축/다축 솔루션을 추가할 수 있습니다. Thomson 선형 모션 시스템에는 다음과 같은 항목이 있습니다.

  • 볼 스크류 구동 방식의 높은 스러스트, 페이로드, 고정밀, 고강도를 위해 설계된 볼 유도 방식 제품
  • 볼 스크류 구동 방식의 저비용, 높은 스러스트 선형 모션 시스템이 필요한 환경을 위해 설계된 슬라이드 유도 방식 제품
  • 벨트 구동 방식의 고속, 고가속, 고부하와 함께 긴 이동 수명이 필요한 동적 애플리케이션에서 부드러운 작동을 위해 설계된 볼 유도 방식 제품
  • 벨트 구동 방식의 고속, 고가속, 낮은 정비율, 부드러운 이동이 필요한 동적 애플리케이션을 위해 설계된 슬라이드 유도 방식 선형 모션 시스템
  • 벨트 구동 방식의 고속, 고가속, 부드러운 운동, 중간에서 고부하 용량까지 필요한 동적 애플리케이션을 위한 휠 유도 방식 선형 모션 시스템


Ball Screw Driven: Ball Guided Units

Thomson's ball screw driven, ball guided positioning linear slides are designed for robust applications that demand high thrust and payloads with a need for high precision accuracy and stiffness.

ball screw driven linear slide

Ball Screw Driven: Slide Guided Units

Ball screw driven, slide guided linear positioning slides by Thomson are designed for high thrust applications with low cost restraints. They work well in demanding environments with optional washdown protections.

Ball screw slide guided linear guides

Belt Driven: Ball Guided Units

Belt driven, ball guided linear positioning slides by Thomson are designed for smooth travel in dynamic applications requiring high speed, high acceleration. These families present a long life performance in the midst of acceleration rates up to 40 m/s2.

Belt Driven: Wheel Guided Units

Thomson's belt driven, wheel guided linear motion systems are designed for dynamic applications demanding high speed, high acceleration but requiring smooth motion with medium to high loads.

belt driven, wheel guided linear slide guide units
back to top