Skip to content Skip to navigation

사전 조립식 설치 스테이지가 광범위한 순간 또는 정상 부하 구성에 대해 마찰이 적고 부드럽고 정확한 운동을 제공합니다. 응용분야 시장에는 공장 자동화, 의료, 포장, 전동 공구, 반도체, 인쇄, 자동차 조립, 항공, 식품 가공 등이 있습니다. 슬라이드 테이블에 모터, 드라이브, 컨트롤, 전기 기계식 부속품이 완비된 일괄 시스템의 맞춤형 다축 RoundRail 선형 가이드를 구성할 수 있습니다.

RoundRail 장점: 베어링 구성품에 적은 응력으로 비틀림 오정렬(캐리지나 기초 가공의 부정확성 또는 기계 편향으로 발생)에 적응하는 능력이 내재된 RoundRail 볼 부싱 베어링 시스템. 모든 방향에 대한 자가 정렬 설계로 다양한 오차 범위의 표면에 장착할 때 가장 부드럽게 이동할 수 있습니다.

개요

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Stroke

mmmm

제품 선택기

CAD 모델