Skip to content Skip to navigation

Planetary 기어 헤드 | Planetary 기어 헤드 제품

최근 몇 년 동안 유성식 감속기는 용량비에 대한 높은 토크, 높은 뒤틀림 강도 및 낮은 백래시에 기반한 고정밀 모션 제어 애플리케이션을 위해 선택되었습니다. 하지만 서보 모터 기술이 개선됨에 따라 Thomson은 높은 토크를 보장하고 소음이 없는 나선형 감속기를 통해 유성식 감속기 개선을 위한 증대된 요구에 부응하였습니다. 당사는 기어 크라우닝 및 나선형 기어링의 긍정적인 특성과 유성식 구조물을 결합시켜 이를 달성하고 있습니다.

Thomson은 자신의 기술, 설계 유형 및 전세계에서 가장 많이 선택된 제품에 대한 장착 유동성을 통해 자신의 유성식 감속기 성능을 확대시킬 수 있습니다. Thomson은 2,000개 이상의 크기 및 비율 조합을 선택함으로써 거의 모든 애플리케이션을 위한 유성식 감속기를 갖출 것으로 보입니다.

  • 다이렉트 내장형 유성식 감속기(DuraTRUE, UltraTRUE, EverTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE, XTRUE)는 아노다이징 알루미늄에서 스테인리스강에 이르는 다양한 주거 형태를 제공합니다. HRC 55-60 강철 기어는 우수한 마모 저항성과 증대된 백래시 통합성을 제공합니다.
  • 직각 유성식 감속기(DuraTRUE, ValueTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE)는 고유한 톱니 설계에서 직각 기어 설정 메시를 활용하는 PowerTRUE 기술을 사용합니다. 이는 보다 높은 토크 밀도를 생성하고 직각 비율 범위를 5:1까지 증대시키며 전반적인 감속기 비율 범위를 1:1에서 500:1까지 확대시킵니다.
  • Redimount 모터 장착 시스템을 통해 당사의 실제적인 유성식 감속기를 모든 모터에 용이하고 신속하게 연결할 수 있습니다. 어댑터 슬리브 및 입력 하우징을 통한 혁신적인 설계는 하나의 작업 공정에서 유성식 감속기를 장착할 수 있도록 허용합니다.
  • Thomson은 단일체의 설치 준비 통합 솔루션을 제공하기 위해 AKM 서보 모터와 함께 성능이 입증된 NemaTRUE 및 ValueTRUE 유성식 감속기를 제공하고 있습니다. 높은 토크 애플리케이션을 위해 구축된 AKM 기어모터는 모션 제어 환경에 필요한 정밀도와 성능을 제공합니다.

AquaTRUE™ True Planetary Gearheads

Thomson's AquaTRUE gearhead design meets the strict requirements of harsh environmental applications; such as, food and beverage handling, and packaging and dispensing. The AquaTRUE's IP66/IP67 and IP69K protection is able to handle caustic cleaning chemicals as well as high pressure washdown. This eliminates the cost of additional components such as enclosers, shielding, or mechanical transmissions. The 304 stainless steel housing eliminates the concern for rust or any type of corrosion. A laser etched permanent product label and a smooth, round external housing that is designed without any external seams or corners for bacteria to collect.

AquaTRUE motor planetary gearheads

XTRUE™ True Planetary Gearheads

The XTRUE Series is a new precision gearhead that complements the Micron® True Planetary™ Gearheads line from Thomson. With improved load capacity, a flexible mounting system, easy drop-in replacement, and compliance with EU Directive 2002/95/EC (RoHS), the XTRUE offers robust features in a cost-effective and efficient solution.

XTRUE planetary motor gearheads

ValueTRUE True Planetary Gearheads

ValueTRUE is the low cost, helical crowned True Planetary® gearhead. The internal gear is cut directly into the stainless steel output housing casting to increase torque capacity without increasing the cost. The helical cut of the gears provides higher torque capacity, precision and stiffness when compared to straight cut gears. This technology allows Thomson Micron® to offer a high performance helical planetary gearhead at an economical price.

ValueTRUE True Planetary Gearheads

UltraTRUE True Planetary Gearheads

The UltraTRUE True Planetary® gearhead combines the positive attributes of Helical Crowned gearing with True Planetary orientation to create a smoothest and quietest gearheads on the market today. The internal gear is cut directly into the stainless steel housing to increase torque capacity and avoid slippage. The Helical cut of the gears provides higher torque capacity, precision and stiffness when compared to straight cut gears. Thomson Micron carries the UltraTRUE in many ratios stocked and available for immediate delivery though the Thomson Micron Gearhead Express program.

UltraTRUE planetary motor gearhead series

EverTRUE True Planetary Gearheads

The EverTrue True Planetary®, RediMount compliant gearhead is designed to run in a continuous duty cycle. This continuous duty gearhead is lubricated for life and rated to last a minimum of 30,000 hours in a 24 hour/day, 7 day/week application.

EverTRUE planetary motor gearheads

DuraTRUE True Planetary Gearheads

The DuraTRUE™ is a high precision, True Planetary gearhead that utilizes the Thomson Micron® RediMount system. With a variety of shaft configurations, you can design your system in the smallest of envelopes eliminating the need for coupling. The “T” design allows the ability to run two axes with one motor. The DuraTRUE has many ratios in stock for immediate delivery through the Thomson Micron Gearhead Express program.

DuraTRUE planetary motor gearheads

NemaTRUE True Planetary Gearheads

In addition to the standard NEMA frame sizes, the NemaTRUE is now available in three new metric sizes (60, 90 and 115mm) and has been upgraded with the innovative Micron® RediMount system from Thomson. Thomson Micron now brings you a True Planetary®, RediMount compliant gearhead that is an economical solution for your application. The NemaTRUE has many ratios in stock for immediate delivery through the Thomson Micron Gearhead Express program.

NemaTRUE planetary motor gearheads

AKM Gearmotors

Thomson Micron® offers the largest selection of TRUE Planetary® gearheads in the world. Our gearmotor product line includes both the NemaTRUE and the ValueTRUE gearheads, ranging in frame size from 60 mm to 142 mm and ratios from 3:1 to 25:1. Helical Crowned TRUE Planetary design is industry leading in smoothness, torque and precision.

AKM gearmotor

RediMount Motor Mounting System

The RediMount™ motor mounting system allows an easy, error free and quick connection of Thomson Micron’s TRUE Planetary® gearheads to just about motor available in the market. The innovative design, with adapter sleeve and input housing, features gearhead mounting within one working process.

Redimount gearhead motor mounting system

PowerTRUE™ 90 Technology

Right angle gear meshes are typically limited to ratios from 1:1 to 3:1 when using standard bevel gears. Compared to these designs, the PowerTRUE™ 90 gear increases the ratio range to 5:1. The key to higher torque density is a unique tooth design, created by complex machining made practical with advanced CNC equipment and software. In the design, multiple teeth in the face gear simultaneously mesh with a standard involute pinion. The continuous tooth engagement yields a high contact ratio between the gear and the pinion, boosting torques to new levels and efficiency to 98%. Available on NemaTRUE™ 90°, DuraTRUE™ 90°, UltraTRUE™ 90°, ValueTRUE™ 90°

PowerTRUE gear mesh technology
back to top