Skip to content Skip to navigation
DMD / DMA 리프팅 컬럼

DMD / DMA 리프팅 컬럼

DMD 및 DMA 리프팅 컬럼은 작업대, 컨베이어, 로더/언로더 등의 다양한 산업적 응용을 위해 제작된 자체 지지형, 높이 조정식 장치입니다.

높이 조정 능력은 특히 매우 다양한 작업자 위치를 위한 특정 인체 공학적 요건을 충족해야 하는 작업 환경에 적절합니다.

튼튼하고 강력한 이 컬럼은 압출 성형 산화 피막 알루미늄 소재의 자체 지지형 프레임에서 높은 하중 토크를 제공합니다. Acme 및 볼 스크류 버전에는 Thomson Electrak 구동기가 통합되었습니다.

행정 중간 및 말단의 보호장치는 전체 컬럼 프로필에 걸쳐서 T-슬롯 홈을 따라 과부하 클러치를 갖추고 있습니다.

 

 

개요

DMD/DMA 성능 사양

성능 사양 DMD (VDC) DMA (VAC)
스크류 드라이브 종류 Acme Acme
입력 전압 옵션 12, 24, 36 1Φ (60)에서 115
1Φ (50/60)에서 230
3Φ (50)에서 400
최대 행정 길이: mm (in) 600 (24.0) 600 (24.0)
최대 동적 하중: N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500) 2250 (500) 6800 (1500)
최대 정적 하중: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050) 11350 (2550) 18000 (4050)
최대 무하중 속도: mm/s (in/s) 54 (2.12) 61 (2.4) 48 (1.89) 61 (2.4)
최대 전하중 속도: mm/s (in/s) 32 (1.26) 37 (1.46) 38 (1.5) 37 (1.46)
최대 하중 토크 :  Nm (lbf-in) 565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
전하중 듀티 사이클(@25ºC(77ºF)) 25% 25% (45s 작동 지속시간 한도)
작동 온도:  ºC (ºF) -25 - +65 (-15 - +150) -25 - +65 (-15 - +150)
보호 등급 IP65 IP45
케이블 길이: mm (in) 2000 (78.7) 2000 (78.7)
호환 제어장치 모델에 따라 다양
당사의 제품 선택기를 사용해 적절한 제품 선택하기

DMD/DMA 특징 및 옵션

  • 압출 성형 산화 피막 알루미늄 컬럼
  • 내부 제한형
  • 볼 스크류 장치의 홀딩 브레이크
  • Acme 장치의 자체 잠금장치
  • 행정 중간/말단 보호를 위한 과부하 클러치
  • 자동 초기화 열 스위치 모터 보호
  • 모든 볼 스크류 모델의 안전 너트
  • 전체 프로필의 T-슬롯 홈
  • CE 인증
  • 선택형 선형 전위차계

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

back to top