Skip to content Skip to navigation

볼 스크류 드라이브는 회전 운동을 선형 운동으로(또는 반대로) 전환하는 조립체입니다.  볼 스크류 및 볼 너트와 함께 재순환 볼 베어링이 조립되어 있습니다.  볼 스크류와 너트 간 인터페이스는 볼 베어링에 의해 만들어져서 볼 형태와 일치되어 회전합니다.  구름 요소가 있는 볼 스크류 드라이브는 마찰 계수가 매우 낮고 일반적으로 효율이 90% 이상입니다. 전달된 작용력은 여러 개의 볼 베어링 전체에 분산되어 볼 당 상대 부하가 비교적 낮습니다.

개요

인쇄물

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델
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
Ball Screws (Metric) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Inch) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Legacy) 2D/3D Interactive Models
back to top