Skip to content Skip to navigation

정밀 선형 구동기는 계속적인 작동이 필요한 응용 분야에서 높은 성능을 제공할 수 있도록 제작되었습니다. 이 제품들은 전기식 구동기의 가장 큰 추력과 속도를 제공하므로 최대 작업 처리량을 제공하는 보다 소형의 기계장치를 제작할 수 있게 합니다. 유압식 솔루션의 깨끗하고 효율적인 대안으로 자주 선택되는 정밀 선형 구동기는 필요할 때만 에너지를 사용하며 공압식보다 조용하게 작동합니다. 고객의 특정 응용 분야에 적합하도록 Thomson은 업계에서 가장 긴 행정 길이, 모터에 장착할 수 있는 단순하고 신뢰할 수 있는 RediMount™ 시스템 및 제품 맞춤 제작 옵션을 제공합니다.

신제품! PC-시리즈 웨비나 레코딩: 공압식 시스템을 전기식 구동기로 대체 >

개요


정밀 선형 구동기 응용 사례

성형, 충전 및 밀봉 장비

Thomson

  • 식품/음료 가공
  • 화학 처리 공정
  • 세척기 & 멸균기

선별

Thomson

  • 육류 및 가금육 선별기
  • 계란 선별기
  • 과일 및 채소 선별기

변환 및 컨테이너

Thomson

  • 블로우 및 사출 성형기
  • 병, 캔 제조
  • 판지, 상자 접기

검사

Thomson

  • 토크, 견고성 검사기
  • 밀폐 검사기
  • 용량, 중량 감지

일차 포장

Thomson

  • 블리스터, 스킨, 진공 포장기
  • 캐핑(Capping), 리딩(Lidding) 기계
  • 케이스 및 트레이 밀폐�...

표기 및 인쇄

Thomson

  • 잉크 코더, 프린터, 라벨기
  • 스탬퍼, 각인 장비
  • 열전사 기계

이차 포장

Thomson

  • 랩 포장 및 상자 포장
  • 끈 묶기 & 밴드 감기
  • 적재 및 팔레트 작업

운반, 분류, 회수/배치

Thomson

  • 축압기 및 완충기
  • 컨베이어 분류기, 디버터
  • 크레인, 갠트리, 호이스트
...

자동 창고(저장/인출)

Thomson

  • 상자 리프트
  • 수직 리프트 모듈
  • 고정 통로 AS/RS

밸브 제어

Thomson

  • 종이 및 펄프
  • 식품/음료 가공
  • HVAC

인쇄물

Technical Articles

Electromechanical Linear Actuators Give Heavy Duty Off-Highway Vehicle Engine Hoods a Welcome Lift 2016-08-16
Thomson Actuators Help Royal Transportation Research Project Reach New Efficiency Levels 2016-07-19
Comprehensive Environmental Testing Delivers Performance Advantages on Electromechanical Actuators 2016-06-18
The Toughest Yet – Max Jac Heavy Duty Linear Actuator 2016-06-17
Thomson Actuators Help Royal Transportation Research Project Reach New Efficiency Levels 2016-01-20
Tough Actuator Ideal for Use in Amazone Intelligent Fertilizer Spreading System 2016-01-16
Custom Cart with Height Adjustment Helps Videojet Improve First Pass Yield 2016-01-15
Technology and Design Advances Drive Trend Towards Electromechanical Actuation 2016-01-08
Onboard Electronics Make Linear Actuators Safer - Smarter 2016-01-07
Electric Throttle Actuators: An easy way to increase the efficiency and functionality of equipment with mechanical diesel engines. 2015-04-14
2015-04-08
Trends in Specifications for Industrial Linear Actuators 2015-01-26
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws 2015-01-04
Electric Throttle Actuators: An easy way to increase the efficiency and... 2014-09-19
Linear Actuators for Throttle Control in Off Highway Vehicles 2013-11-15
Smart Actuators Bring Big Benefits to Utility and Other Off-Highway Vehicles 2012-05-15
Choosing Between Electromechanical and Fluid Power Precision Linear Actuators 2012-05-01
Debunking the Myths of Hydraulic to Electric Actuator Conversion 2007-09-01
Off Highway Earth Moving Equipment - moving trucks had become so enormous… 2006-09-14
Mobile Actuators Reach Lofty Goals - off-highway vehicle manufactures… 2005-05-01

Find a Part

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
Precision Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
PC-Series Precision Linear Actuators (Ball Screw)
ECT Series Precision Linear Actuators (flange/gear, motor)
T-Series Precision Linear Actuators (Non-Driven)
T-Series Accessories (Flanges, Gears, Mounting Kits)
back to top