Skip to content Skip to navigation

재료 취급

더 우수한, 더 빠른, 더 똑똑한

Thomson의 제품과 노하우는 고객 여러분이 더 우수하고, 더 빠르고, 더 똑똑한 장비를 디자인할 수 있도록 지원합니다.

현대적인 생산 환경에서 재료를 빠르고 정확하며 효율적으로 이동시키는 일은 중요한 과제입니다. 최적의 모션 제어 제품을 사용하면 시간과 돈을 절약할 수 있어서 경쟁 우위를 획득할 수 있습니다.

Thomson의 경쟁력 있는 구성 요소들:

1) 우수한 제품 - 당사는 가장 폭넓은 선택 옵션과 함께 표준형, 개량 표준형 및 완전 주문형 솔루션을 즉시 제공합니다. 디자인, 제조업체 및 최적화:

  • 선형 로드 및 로드리스 구동기
  • 선형 가이드 및 베어링(라운드 및 스퀘어 레일)
  • 볼 및 리드 스크류
  • 선형 슬라이드 및 시스템
  • 진정한 유성 기어헤드
  • 랩 스프링과 마찰식 클러치, 스프링 세트 브레이크 및 리졸버

2) 우수한 기술 - 당사의 매우 폭넓은 라인은 타협 없는 디자인을 가능케 하며, 이것은 장치에 전혀 구애되지 않는 솔루션에 대한 당사의 의지로 보증됩니다. 당사는 고객의 애플리케이션 하중 및 동작 프로필을 테스트여 최적의 솔루션을 개발할 수 있는 뛰어난 능력과 최적의 표준형, 개량 표준형 및 완전 주문형 디자인에 대한 60년 이상의 경험을 갖고 있습니다.

3) 일관된 디자인 솔루션 -  당사의 매우 폭넓은 라인은 타협 없는 디자인을 가능케 하며, 이것은 장치에 전혀 구애되지 않는 솔루션에 대한 당사의 의지로 보증됩니다. 당사는 고객의 애플리케이션 하중 및 동작 프로필을 테스트여 최적의 솔루션을 개발할 수 있는 뛰어난 능력과 최적의 표준형, 개량 표준형 및 완전 주문형 디자인에 대한 60년 이상의 경험을 갖고 있습니다.

  • 출시 가속화 및 비용 효율성을 위한 제로 셋업(zero-setup) 제품
  • 유압식 또는 공압식에서 전기식 구동기로 전환
  • 온라인 사이즈 결정 및 선택 도구

당사의 전문 지식을 고객의 디자인 프로세스 통합

노련한 Thomson 엔지니어들이 디자인 프로세스의 초기 단계에 기여하여 기계 성능과 수명, 비용을 최적화합니다. 당사의 분석 능력, 개량 및 백지 디자인 솔루션을 활용해 보십시오. 보다 많은 자유와 향상된 출시 속도를 제공하는 스마트 표준화를 이용해 보십시오. 그리고 결과가 예상대로 훌륭할 것이라는 사실을 알고 편안하게 휴식을 취하십시오. 다음은 몇 가지 핵심적인 사항들입니다.

  • 당사는 개발합니다.
    어떤 디자인이라도 쉽게 개량할 수 있는 표준 플랫폼.
  • 당사는 생산합니다
    고객들이 보다 빨리, 보다 저렴하게 출시할 수 있는 제로 셋업 제품.
  • 당사는 테스트합니다.
    애플리케이션에서 당사의 제품을 평가할 수 있는 고객의 다양한 장비.

이런 발전된 프로세스를 고도로 입증되고 개량된 구성 요소들 및 사전 조립된 시스템과 결합하면 식품 가공 기계 프로젝트를 최적화할 수 있습니다.

당사는 매우 다양한 애플리케이션에 참여합니다.

  • AGV 트럭
  • 자동 저장소 장비
  • 컨베이어 시스템
  • 엘리베이터
  • 인체 공학적 향상
  • 추출 장비
  • 투입 장비
  • 지게차
  • 리프팅 보조장치
  • 매니퓰레이터
  • 오버헤드 크레인 시스템
  • 환자 리프트
  • 팔레타이저
  • 픽 앤 플레이스
  • 로봇
  • 안전성 향상
  • 저장 장비
  • 수송 장비
  • 공항 수하물 취급 장비

애플리케이션

항공기 날개 취급

취급 시스템에 대한 수요가 항공기 제작만큼 큰 산업은 거의 없습니다. 매우 크고 무거운 물체의 취급, 고도의 정밀성에 대한 필요성 및 엄격한 품질 표준은 어려운 문제입니다. Thomson은 독특한 경험과 제품으로 가장 까다로운 재료 취급 애플리케이션의 정밀에 대한 요구사항을 충족시킵니다.

항공기...

조립 라인 엔진 취급

조립 라인에서는 자재가 라인을 따라 구체적인 조립 지점을 일정하게 흘러가야 합니다. 오버헤드 컨베이어 시스템은 바닥 공간을 차지하지 않으면서도 자재를 먼 거리까지 운반할 수 있어서 편리한 솔루션입니다. 이 시스템은 조립용 공구와 장비를 위치시켜야 할 때도 사용할 수 있습니다. 가장 큰 문제는 조립 라인에서 흔히 볼 수 있...

수직 리프트 모듈 - 자동 저장소

재료를 저장소 안팎으로 옮기는 일은 보통 중대한 물류적 문제를 유발할 수 있습니다. 사실 적절한 품목을 정확한 시점에 찾는 일도 가장 큰 과제일 수 있습니다. 여기에 있는 수직 리프트 모듈(VLM) 같은 자동 저장소 시스템이 솔루션이 될 수 있습니다. 이런 종류의 자동 저장소 시스템은 컴퓨터로 제어되며 품목을 저장하고 계...

식품 용기 적재

식품업계는 재료 취급 장비에 대한 수요가 큽니다. 유제품 회사, 제과점, 양조장 같은 곳에서 볼 수 있는 거친 작업 조건은 장비가 보통 초고온, 물, 습기, 오물 및 세척제에 노출된다는 의미입니다. 게다가 고속의 생산 라인과 보조를 맞추려면 장비가 빠르고 정확해야 하며, 환경이나 식품을 오염시키지 않도록 청소와 유지보수가...

자동차 새시 운반

때때로 재료 취급 솔루션은 서로 인접하여 위치할 수 없는 생산 셀들을 하나로 묶어야 합니다. 물품, 부품 또는 구성 요소를 이런 셀들 간에 이동시킨다는 것은 다른 공정을 방해함이 없이 먼 거리를 빠른 속도로 움직인다는 의미입니다. 물품이 통로나 트럭 노선을 방해하지 않고, 중요한 바닥 공간을 다른 생산 장비를 위해 계속...

트럭 및 이동형 리프팅 보조 장치

트럭 및 이동형 리프팅 보조 장치는 현대의 작업장에서 많은 재료 취급을 수행합니다. 여기에 보이는 이 애플리케이션들은 Thomson이 공급해야 하는 제품과 솔루션의 몇 가지 사례에 불과합니다. 당사로 구체적인 요구 사항을 알려 주시면 제품 및 서비스에 대한 정보와 Thomson을 공급업체로 활용할 때의 수많은 이점들에 대...

back to top