Skip to content Skip to navigation

Panoramica

Thomson Precision Balls

Le sfere di precisione Thomson hanno oltre 60 anni come leader nella fornitura di sfere di precisione standard , cuscinetti a sfere di precisione e sfere di acciaio uniche per applicazioni particolari. Perchè le sfere di precisione Thomson ? Tre risposte: la nostra gamma di tipi di sfere di precisione, le nostre tecnologie per i cuscinetti a sfere di precisione ed i nostri materiali di qualità per le sfere in acciaio inossidabile.

I tipi di di sfere di precisione Thomson includerebbero:

  • Sfere id precisione con forme diverse incluse le piatte, con taglio diagonale, coniche ed a perno tipicamente usate come strumenti per pulire e sagomare.
  • Un cuscinetto a sfere forato di precisione con un'ampia gamma di dimensioni, profondità dei fori (inclusi i passanti), diametri e materiali.
  • Sfere di precisione in acciaio inossidabile rivestite aggiungono dei strati per potenziare certe caratteristiche come la durezza, la resistenza alla corrosione, la soppressione del rumore e le caratteristiche elettriche.
  • Le sfere di precisione con cavità sono più richieste nelle applicazioni dove la sensibilità al peso è critica.

I tipi di cuscinetti a sfera Thomson e sfere in acciaio inossidabile che aumentano la tua qualità includono:

  • Il laboratorio di calibrazione certificato A2LA offre una calibrazione efficace, efficiente ed accurata per garantira la regolarità della forma delle tue sfere di precisione.
  • Il valore aggiunto delle personalizzazioni nei nostri sottoinsiemi includono l'offerta completa di soluzioni con sfere in acciaio inossidabile. Abbiamo esteso le capacità della sala strumenti interna per offrire la prototipazione rapida delle sfere in acciaio inossidabile .
  • I trasferimenti di sfere in acciaio inossidabile sono in genere utilizzati per agevolare il trasporto di oggetti vari e possono essere trovati nei sistemi di movimentazione dei materiali.
  • Tutte le sfere di precisione e sfere in acciaio inox sono garantite per soddisfare o superare gli standard della American Bearing Manufacturers Association (ANSI / ABMA Standard. 10-1989).
  • Certificati QA-9000 e registrati ISO 9002 .

I tipi di materiali per le sfere di precisione Thomson includono (i più comuni):

  • Sfere in acciaio inossidabile al cromo degasato a vuoto (AISI E52100) con finitura fine della superficie, indurito in profondità e con alta capacità di carico – eccellente per gli elettrodi consumabili con materiali fusi a vuoto.
  • La sfera in acciaio (AISI Tipo 440C) offre la massima durezza e finitura superficiale ed è disponibile in materiale fuso con vuoto doppio.
  • Le sfere in acciaio inossidabile (AISI Tipo 302/316) presenta una durezza non dovuta a ricottura, uniforme su tutta la sfera (e misurata su piani paralleli) ed è tipicamente Rockwell "C" da 25 a 39†. Disponibile una durezza Rockwell "B" da 75 a 90† .

 

Find a Part

Material

Diameter

Grade

Gauge

As always, if you’re unable to locate the actual diameter, material, grade, or specification here our website, Customer Service would be happy to check our full inventory for you or create a quote for custom material. Since we manufacturer in the USA, we can have your custom product shipped typically in 4 week but as little as a week.

Locate Representative

LOCATE REPRESENTATIVE

Click a state to begin.

back to top