Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I supporti per alberi sono usati per un supporto sulle estremità o intermedioin cui i carichi sono leggeri ed un lieve flessione dell'albero non è un problema. A differenza delle rotaie di supporto dell'albero, i supporti non permettono il passaggio longitudinale della sfera nei cuscinetti a boccola di tipo aperto . I supporti per alberi consentono il serraggio di alberi, tipo SB ed eliminare la necessità di viti per mantenere la posizione dell'albero. Si consiglia di inserire spessori per applicazioni di alta precisione per eliminare l'effetto delle variazioni di superficie di base o tolleranze di produzione tra i supporti.
| Tipo di supporto | Tipo imperiale (in) | Tipo metrico (mm) |
|---|---|---|
| Taglie | .25" - 2" | 8mm - 40mm |
| Tipi di supporto | Standard Basso profilo Flangiato |
Standard Low Profile |
| Materiali di supporto | Alluminio Ferro malleabile |
Alluminio Ferro malleabile |
Da decenni gli alberi Thomson 60 Case Linear Race sono molto richiesti per la loro affidabilità e le loro prestazioni costanti. Thompson si impegna al massimo per far sì che i clienti ricevano il più rapidamente possibile questo prodotto di alta qualità, testato in laboratorio per i progetti con tempistiche ristrette.

Con il componente aggiuntivo per le lavorazioni speciali dello strumento online per la selezione degli alberi di Thomson viene alleggerito l'oneroso compito della creazione dei disegni 2D, nonché ridotto drasticamente il tempo necessario per determinare le specifiche dell'albero lavorato.
Guardate questa demo completa e vedrete come questa funzione offre le opzioni di lavorazione più utilizzate, che vengono convertite automaticamente in disegni 2D producibili da scaricare come PDF stampabili o link condivisibili.
Provate lo strumento online per la selezione degli alberi e il componente aggiuntivo per le lavorazioni speciali su: https://www.thomsonlinear.com/it/prodotti/trasmissione
Nei casi in cui le configurazioni di lavorazione non rientrano nelle opzioni dei nostri utensili, i tecnici di applicazione Thomson sono sempre pronti a dare rapidamente una mano.

| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB |
To download the models below, you will need to sign in.