Skip to content Skip to navigation

La famiglia WM offre movimento guidato a sfera, con azionamento a vite per applicazioni che richiedono rigidezza, rigidità e precisione. MLSM offre una carico di momento aggiuntivo con un’architettura dal cuscinetto ampio. Le unità WV sono simili a quelle WM, ma progettate per essere utilizzate con guide a cuscinetto esterne. Le unità WMZ forniscono un sistema a cuscinetto WM ad elevata capacità, ma in un azionamento a cinghia per velocità più elevate.

Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD
WM (POWERLine) Linear Units
MLSM (FORCELine) Linear Units
MLSM80Z (FORCELine) Linear Units
WMZ (POWERLine) Linear Units
MV (DYNALine) Linear Units
back to top