Skip to content Skip to navigation
Unità lineari WH (SPEEDLine®)

Unità lineari WH (SPEEDLine®)

La piastra di posizionamento SPEEDLine WH è un'unità miniaturizzata con azionamento lineare per applicazioni che richiedono dimensioni estremamente piccole e compatte. Caratterizzate da un basso coefficiente di attrito, queste slitte facilitano il montaggio di motori dalle dimensioni ridotte. Tergipista in gomma proteggono il meccanismo dalla sporcizia, prolungandone la durata.

Panoramica

Specifiche di WH (SPEEDLine):

Specifiche/dimensione albero  WH50  WH80  WH120
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) 50 x 50 80 x 80 120 x 120
 Tipo di cinghia 16 ATL 5 32 ATL 10 50 ATL 10
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 3000 (78,7) 11000 (78,7) 11000 (78,7)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 6,5 (118) 10,0 (118) 10,0 (118)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Velocità di ingresso massima:
giri/m (giri/s)
3250 (30) 3000 (30) 2308 (30)
Limiti temperatura di funzionamento:
°C (°F)

Da 0 a 80
(Da 32 a 176)


Da 0 a 80
(Da 32 a 176)


Da 0 a 80
(Da 32 a 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf)
unità completa
670 (71) 2700 (71) 5000 (71)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf)
unità completa
415 (101) 882 (101) 4980 (101)
Carico dinamico max. (Fz):N (lbf)
unità completa
730 (135) 2100 (135) 9300 (135)
Massima coppia di carico dinamico (Mx):
Nm (lbf-in) unità completa
16 (89) 75 (89) 500 (89)
Massima coppia di carico dinamico (My):
Nm (lbf-in) unità completa
87 (266) 230 (266) 930 (266)
Massima coppia di carico dinamico (Mz):
Nm (lbf-in) unità completa
50 (266) 100 (266) 500 (266)
Massima forza albero motore (Frd):
N (lbf)
150 (23) 500 (23) 700 (23)
Massima coppia albero motore (Mta):
Nm (lbf-in)
17 (53) 100(53) 200 (53)
Diametro puleggia: mm (in) 38,2 (1,25) 63,66 (1,25) 82,76 (1,25)
Corsa per giro dell'albero: mm (in) 120 (3,94) 200 (3,94) 260 (3,94)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni slitta

3,50 (2,62)
0,44 (0,33)
0,90 (0,62)

8,63 (2,62)
0,93 (0,33)
2,75 (0,62)

17,0 (2,62)
1,64 (0,33)
5,50 (0,62)

Caratteristiche principali di WH (SPEEDLine):

  • Quattro staffe di montaggio KAO
  • Installazione multidirezionale
  • Sistema di lubrificazione centralizzato
  • Ritensionamento della cinghia regolabile
  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Compatta
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top