Skip to content Skip to navigation

La famiglia Movopart di unità lineari è ideale per applicazioni di trasporto economiche nonché per diverse applicazioni per ambienti difficili. Le unità sono versatili grazie alla presenza di due opzioni di azionamento (a cinghia e con viti a sfere) e due opzioni di guida con cuscinetto (a scorrimento o con guida a sfera). Le guide a scorrimento offrono un sistema di cuscinetti economico ideale per gli ambienti di lavaggio. I cuscinetti con guida a sfera vengono in genere utilizzati quando sono richiesti carico, velocità e/o rigidezza aggiuntivi.

Panoramica

Unità lineari M (Movopart)

MG-K (Movopart): unità lineari con azionamento a vite con guida a scorrimento

Unità con azionamento a viti a sfere con un sistema di cuscinetti economico ideale per applicazioni di trasporto e/o applicazioni di lavaggio delicato.

MG-B (Movopart): unità lineari con azionamento a cinghia con guida a scorrimento

Unità con azionamento a cinghia con un sistema di cuscinetti economico ideale per applicazioni lunghe e/o applicazioni di lavaggio forte.

MF-K (Movopart): unità lineari con azionamento a vite con guida a sfera

Unità con viti a sfera con un sistema cuscinetto a rotaia profilata pensata per tensioni più elevate e applicazioni del carico di momento.

MF-B (Movopart): unità lineari con azionamento a cinghia con guida a sfera

Unità con azionamento a cinghia con un sistema cuscinetto a rotaia profilata ideale per una combinazione di rigidezza e lunghezza e/o alta velocità.

Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
back to top