Unità cinghie: Sfere guidate
Le guide di posizionamento a sfere comandate a cinghia, di Thomson sono progettate per applicazioni dinamiche con spostamenti regolari, alte velocità, alte accelerazioni. Queste famiglie presentano una prestazione di lunga durata con dei tassi di accelerazione fino a 40 m/sec 2.
Let Thomson Help You Make Your Selection!
- Thomson Mechanical Motion Solutions Overview Brochure >
- Linear MOTIONEERING LMS Sizing & Selection Tool >
- Interactive 3D Models >
- 2D/3D Outline Drawings >
- Thomson Neff Partserver >
2HE (AccuSlide)
La Thomson AccuSlide è una tavola ad alte prestazioni basata sul sistema di Thomson supportato continuamente, ProfileRail che usa una tecnologia con rotaia quadrata. Le unità sono progettate per assorbire le coppie di carico più elevate e offrono prestazioni superiori nelle applicazioni difficili.Maggiori informazioni sui prodotti 2HE (AccuSlide) >
2RE (SuperSlide)
Le guide di posizionamento Thomson SuperSlide 2RE sono un sistema continuamente supportato con un gruppo a cinghia integrata . Basato sulla tecnologia Thomson della rotaia rotonda, queste unità funzionano bene nelle applicazioni dov'è richiesta una rigidità modesta.Maggiori informazioni su 2RE (SuperSlide) >
MF (Movopart)
Le guide con attuatore senza stelo Movopart sono disponibili con l'opzione di carrello doppio. Le versioni di guida a sfera di questa famiglia di prodotti sono progettate per offrire un'accuratezza media, velocità e capacità di spinta nella applicazioni con basso attrito per il posizionamento preciso. Il tenditore auto-regolante della banda di copertura estende la durata della banda di copertura, che protegge la vite e la guida da contaminanti.Maggiori informazioni su MF (Movopart) >
MLSM (FORCELine)
Le guide di posizionamento FORCELine MLSM80Z sono progettate per il rapidissimo sistema di guida SPEEDLine .Con l'efficace banda di copertura in plastica, queste unità pososno essere installate in quasi ogni direzione. La superficie del ponte di potenza dell'unità è progettato con cave a T con spaziature simili che permettono un facile montaggio X-Y dei sistemi a portale o cartesiano.Maggiori informazioni su MLSM (FORCELine) >
MS46E (MicroStage)
MicroStage MS46 è una tavola a guida lineare compatta e leggera , pre-allineata e pre-assemblata per un'installazione ed uso immediati. Questo design della guida è basato sulla tecnologia Thomson Super Ball Bushing ed è ideale per l'automazione in aree difficili.Maggiori informazioni su MS46E (MicroStage) >
TF (Rapidtrak)
La serie di guide con attuatore lineare senza stelo Rapidtrak fornisce un movimento lineare guidato attraverso un'azionamento con cinghia e una sella che si muove lungo la parte superiore dell'attuatore per portare il carico. Il tenditore della banda di copertura estende la durata della banda di copertura, che protegge la vite e la guida da contaminanti, ed elimina la necessità di regolare la tensione che lo usura. Queste unità sono progettate cosiderando l'alta velocità e accelerazione, con grandi lunghezze di corsa.Maggiori informazioni TF (Rapidtrak) >
WH (SPEEDLine)
Le slitte di posizionamento SPEEDLine WH40 sono un'unità di azionamento miniaturizzata progettata per applicazioni estremamente piccole e compatte. Costruito con un basso coefficiente di attrito, queste guide facilitano l'installazione su motori più piccoli. Le spazzole di gomma proteggono il meccanismo dallo sporco, aumentando la durata di funzionamento.Maggiori informazioni su WH (SPEEDLine) >
WMZ (POWERLine)
Le slitte di posizionamento POWERLine WMZ combinano l'alta dinamica di un comando a cinghia dentata con ua tecnologia brevettata di supporto della vite. Inoltre, il suo sistema brevettato con banda di copertura in plastica permette il funzionamento in ambienti sporchi mantenendo i componenti interni del sistema completamente protetti, riducendo al minimo gli attriti.Maggiori informazioni su WMZ (POWERLine) >