Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

I sistemi di movimento lineare Thomson esprimono un percorso di sviluppo lungo 60 anni. Sappiamo che molte variabili influenzano la scelta di un sistema di movimento lineare.

Il nostro sistema di movimento lineare comprende due tipi di costruzione: vite a sfera o madrevite, e sistemi a cinghia.

  • I sistemi lineari azionati da vite sono preferiti per l'alta spinta , rigidità e precisione in applicazioni ad alto carico, e moderata velocità.
  • Sistemi di movimento lineare a cinghia vengono scelti quando l'accelerazione e la velocità sono i criteri più importanti.

La nostra tecnologia per i sistemi di guida lineare offre tre uniche costruzioni: guide a sfere ad alta precisione, robuste guide prismatiche, e guide a ruote ad alta velocità.

  • La guida a sfere per sistemi di movimento lineare ad alta precisione è disponibile in due varianti. La prima presente un'eccezionale capacità di carico, elevata precisione e una durata più lunga. La seconda è basata su un tipo di guida a sfera commerciale , offre un funzionamento regolare e silenzioso con la più alta precisione.
  • Il sistema unico di auto-allineamento a guide prismatiche utilizza boccole in polimero a forma di prisma in esecuzione direttamente sulla superficie del profilo anodizzato. Le guide prismatiche un sistema di guida lineare economico, fluido, affidabile ed esente da manutenzione.
  • La costruzione con ruote offre una perfetta combinazione di rigidità e dinamica. Con elevata capacità di carico e un'impareggiabile velocità e accelerazione, le guide a ruote sono una scelta eccellente per le applicazioni dinamiche.

I componenti e le tecnologie Thomson si combinano per poter soddisfare quasi ogni necessità dei sistemi di movimento lineare. Ed i nostri prodotti per i sistemi di movimento lineare offrono caratteristiche aggiuntive, come strisce di copertura per i contaminanti, carrelli singoli o doppi (mobili a sinistra/destra) , lubrificazione centralizzata, e soluzioni ad asse singolo/multiassi. I sistemi di movimento lineare Thomson sono classificati come segue:

  • Azionati con vite a sfere, prodotti guidati da sfere, progettati per un'alta spinta, alto carico utile , alta precisione e rigidità.
  • Azionati con vite a sfere, prodotti guidati da sfere, progettati per bassi costi, sistemi di movimento lineare ad alta spinta, in ambienti lineari.
  • Azionati a cinghia, i prodotti guidati a sfere sono progettati per un funzionamento regolare in applicazioni dinamiche con alte velocità, alte accelerazioni, ed alti carichi che richiedono una grande durata.
  • Azionati a cinghia, i sistemi di movimento lineare su guide scorrevoli sono progettati per applicazioni dinamiche con alte velocità, alte accelerazioni, minore manutenzione ed uno spostamento regolare.
  • Azionati a cinghia, i sistemi di movimento lineare su guide a ruote per applicazioni dinamiche con alte velocità, alte accelerazioni, spostamento regolare e capacità di carico medio-alte.


Ball Screw Driven: Ball Guided Units

Thomson's ball screw driven, ball guided positioning linear slides are designed for robust applications that demand high thrust and payloads with a need for high precision accuracy and stiffness.

ball screw driven linear slide

Ball Screw Driven: Slide Guided Units

Ball screw driven, slide guided linear positioning slides by Thomson are designed for high thrust applications with low cost restraints. They work well in demanding environments with optional washdown protections.

Ball screw slide guided linear guides

Belt Driven: Ball Guided Units

Belt driven, ball guided linear positioning slides by Thomson are designed for smooth travel in dynamic applications requiring high speed, high acceleration. These families present a long life performance in the midst of acceleration rates up to 40 m/s2.

Belt Driven: Wheel Guided Units

Thomson's belt driven, wheel guided linear motion systems are designed for dynamic applications demanding high speed, high acceleration but requiring smooth motion with medium to high loads.

belt driven, wheel guided linear slide guide units
back to top