Skip to content Skip to navigation
Movopart CB (Legacy)

Movopart CB (Legacy)

L'attuatore senza stelo Movopart® CB è pensato per essere un'alternativa più conveniente per le applicazioni a carico di momento elevato. È azionato a cinghia con capacità di velocità elevate e corse fino a 24 piedi.

Panoramica

Specifiche Movopart CB
Tipo servoamplificatore Cinghia
Tipo di guida A rotelle
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf)
Slitta ad A
Slitta a C

1174 (264)
2349 (528)
Affidabilità massima (Fa): N (lbf) 1090 (245)
Coppia massima (Ma): Nm (lbf-in)
Slitta ad A
Slitta a C (Lc in pollici)

229,4 (2030)
Lc x 30,28 (Lc x 268)
Massima coppia (Mx): Nm (lbf-in) 109,8 (972)
Velocità massima: m/s (in/s) 5,08 (200)
Lunghezza massima mm (in) 6985 (275)
Ripetibilità: mm (in) 0,102 (0,004)
Risoluzione mm (in) 0,203 (0,008)

Caratteristiche principali della funzione Movopart CB:

  • Ingresso veloce
  • Capacità di momento elevato
  • Nessuno slittamento dell'asta
  • Attrito ridotto
  • Livello di manutenzione ridotto
back to top