Skip to content Skip to navigation
BSA Ball Screw Assembly (Legacy)

BSA Ball Screw Assembly (Legacy)

Il gruppo di vite a sfera modello BSA è un sistema di azionamento lineare estremamente preciso le cui viti a sfere integrate, supporti d'estremità, motori e controllori forniscono funzionalità complete al motore.  Il gruppo è progettato per adattarsi opportunamente a guide lineari correttamente dimensionate ed è predisposta per soddisfare le esigenze del sistema.  Dimensioni nominali da 1 / 2 pollice a 1 1 / 2 pollici e diametro vite e filetto vite a sfere da 0,200 pollici a 1,875 pollici disponibili.  Inoltre, le altezze di montaggio del dado a sfera si adattano alle guide lineari di dimensioni appropriate.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Specifiche per il gruppo vite a sfere:

Specifiche/dimensione albero BSA-08 BSA-12 BSA-16 BSA-24 BSA-M12 BSA-M20
Vite a sfere pre-caricata
Dia. x passo: mm (in)
12,7 x 12,7
(0,5 x 0,5)
16 x 16
(0,631 x 1,0)
25,4 x 6,35
(1 x 0,25)
25,4 x 25,4
(1 x 1)
38,1 x 6,35
(1,5 x 0,25)
38,1 x 25,4
(1,5 x 1)
38,1 x 47,6
(1,5 x 1,875)
   
Vite a sfere non pre-caricata
Dia. x passo: mm (in)
1,25 x 5,1
(0,5 x 0,2)
19,1 x 5,1
(0,75 x 0,2)
    12 x 5
(0,5 x 0,2)
20 x 5
(0,8 x 0,2)
Lunghezze standard: mm (in) 457, 610, 762, 914, 1067, 1219
(18, 24, 30, 36, 42, 48)
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72)
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96)
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438
(24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96)
   

Caratteristiche principali della funzione gruppo vite a sfera:

  • Supporti e vite a sfere integrati con montaggio pronto per il motore
  • Pre-ingegnerizzato per soddisfare le esigenze del sistema
  • Pensato per adattarsi alle guide lineari dimensionate per le configurazioni personalizzate

Caratteristiche principali del componente gruppo vite a sfera:

  • 1 gruppo vite a sfere con superficie di montaggio chiocciola a sfere (pre-caricato e non caricato)
  • 2 supporti alle estremità integrati con cuscinetti di contatto angolari
  • 1 motore e controller con indexer integrato (opzionale)
back to top