Unità con viti a sfere: Sfere guidate

Le guide di posizionamento azionate da viti e guidate da sfere  sono progettate per applicazioni robuste che richiedono maggiori spinte, insieme ad un'alta precisione, accuratezza e rigidità.

2DB (SuperSlide)

La tavola di posizionamento 2DB (nota prima come SuperSlide 2DB) è un sistema continuamente supportato  progettato per applicazioni rigide di movimentazione di carichi medi e pesanti.  Con lunghezze di corsa massima fino a 2.438 millimetri (96 in), queste unità possono fornire forze lineari di carico dinamico fino a 1.557 N (350 lbf) con velocità di spostamento fino a 1.059 millimetri / s (41.7 in / s).  Un gruppo integrato di vite a sfera o madrevite con montaggio del motore secondo standard NEMA è supportato in un  doppio pacchetto LinearRace Rail .Maggiori informazioni su 2DB (SuperSlide) >

2EB (SuperSlide)

Le guide di posizionamento Thomson's SuperSlide 2EB sono sistemi continuamente supportati con i gruppi di viti integrate che usano unità secondo standard inglesi. Basato sulla tecnologia Thomson della rotaia rotonda, queste unità funzionano bene nelle applicazioni per la movimentazione dei carichi medi e pesanti .Maggiori informazioni su 2EB (SuperSlide) >

2HB (AccuSlide)

L'AccuSlide 2HBè una tavola ad alte prestazioni basata sul sistema di Thomson supportato continuamente, ProfileRail che usa una tecnologia con rotaia quadrata. Le unità sono progettate per assorbire le coppie di carico più elevate e offrono prestazioni superiori nelle applicazioni difficili.Maggiori informazioni sui prodotti 2HB (AccuSlide) >

2RB (SuperSlide)

Le guide di posizionamento Thomson's SuperSlide 2RB sono sistemi supportati continuamente o ad intermittenza con i gruppi di viti integrate che usano unità sia standard inglesi che metriche. Basato sulla tecnologia Thomson della rotaia rotonda, queste unità funzionano bene nelle applicazioni dov'è richiesta una rigidità modesta.Maggiori informazioni su 2RB (SuperSlide) >

MF (Movopart)

Le guide con attuatore senza stelo Thomson Movopart MF sono disponibili in due versioni: M (dado singolo) e MD (dado doppio). Le versioni di guida a sfera di questa famiglia di prodotti sono progettate per offrire un'elevata capacità di carico con basso attrito per il posizionamento preciso. Il tenditore della banda di copertura estende la durata della banda di copertura, che protegge la vite e la guida da contaminanti, ed elimina la necessità di regolare la tensione che lo usura.Maggiori informazioni su MF (Movopart) >

MLSM (FORCELine)

Le guide di posizionamento Thomson FORCELine MLSM60D/80D sono disponibili con una guida brevettata ed un sistema di supporto della vite. Le guide sono separate e posizionate in un angolo di 45 ° per ridurre l'altezza complessiva. Con la sua banda di copertura in plastica brevettata, queste unità possono essere installate in quasi qualsiasi direzione.Maggiori informazioni su MLSM (FORCELine) >

MS (MicroStage)

Le tavole con guida lineare ultra-compatta Thomson MicroStage MS sono tra le più compatte, a basso costo, e leggere tra i sistemi guidato a sfere presenti oggi sul mercato.  Il design della guida è basata sulla tecnologia Thomson Super Ball Bushing ed è ideale per l'automazione in aree difficili.Maggiori informazioni su MicroGuide MS (MicroStage) >

TF (Rapidtrak)

La serie di guide con attuatore lineare senza stelo Thomson Rapidtrak forniscono un movimento lineare guidato attraverso un'azionamento con vite a sfere e una sella che si muove lungo la parte superiore dell'attuatore per portare il carico. Il tenditore della banda di copertura estende la durata della banda di copertura, che protegge la vite e la guida da contaminanti, ed elimina la necessità di regolare la tensione che lo usura. Queste unità sono progettate per avere una maggiore spinta, alta precisione, rigidità e possibilità di corse lunghe.Maggiori informazioni TF (Rapidtrak) >

WM (POWERLine)

Le guide id posizionamento Thomson POWERLine WM una tecnologia brevettata di supporto della vite. Inoltre, il suo sistema brevettato con banda di copertura in plastica permette il funzionamento in ambienti sporchi mantenendo i componenti interni del sistema completamente protetti, riducendo al minimo gli attriti. Il modello WM40 di questa famiglia è progettato specificatamente per le applicazioni miniaturizzate con dimensioni estremamente piccole.Maggiori informazioni su WM (POWERLine) >

WV (POWERLine)

Le guide di posizionamento Thomson POWERLine WV usano una tecnologia brevettata di supporto della vite. Inoltre, il suo sistema brevettato con banda di copertura in plastica permette il funzionamento in ambienti sporchi mantenendo i componenti interni del sistema completamente protetti, riducendo al minimo gli attriti. La serie WV cambia rispetto alla serie WM perchè sono necessarie le guide esterne.Maggiori informazioni su WV (POWERLine) >