Skip to content Skip to navigation
Panoramica

Cuscinetti a boccola lineari standard

Opzioni di personalizzazione dei cuscinetti a boccola lineari

Linear Ball Bushing Bearing Customization

Ottimizza il design scegliendo una soluzione personalizzata Ball Bushing

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per applicazioni in cui i carichi pesanti richiedono un movimento lineare con velocità, precisione e nessun attrito, i cuscinetti lineari a sfere radiali (Linear Ball Bushing®) offrono la soluzione ottimale.

Perché scegliere i cuscinetti a boccola di Thomson?

Disponibili in misure metriche o in pollici, i cuscinetti radenti lineari universalmente autoallineanti di Thomson, sono all'avanguardia e negli ultimi 75 anni sono stati prodotti secondo i più elevati standard di qualità per un movimento fluido e preciso. Utilizzati con le trasmissioni ad alberi 60 Case® LinearRace® di Thomson, la durata e la capacità di carico sono notevolmente aumentate rispetto ai modelli convenzionali.

Ulteriori informazioni sulle trasmissioni ad alberi RoundRail

Opzioni di personalizzazione

Non è un problema se i vostri requisiti di progettazione non rientrano nell'offerta standard di Thomson. Il nostro competente team di supporto lavorerà con voi per creare la soluzione ideale per la vostra applicazione. Le nostre opzioni di cuscinetti personalizzati includono configurazioni di supporti intermedi installati in fabbrica, sfere di precisione (resistenti alla corrosione, in acciaio inossidabile, nylon e molti altri), lubrificazione in fabbrica e finiture speciali.

Da dove potete cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto dei cuscinetti a boccola:

Articoli tecnici

Letteratura
Trova un prodotto
back to top