LinearRace Shafting
Diversamente dalle comuni trasmissioni, le trasmissioni ad alberi Thomson 60 Case LinearRace® sono prodotti secondo gli standard di qualità più severi in una struttura certificata ISO9000:2000 . Le nostre tecniche sono continuamente aggiornate con il know-how acquisito in oltre 53 anni di design e fabbricazione del cuscinetto lineare . L'utilizzo di trasmissioni ad alberi 60 Case LinearRace con cuscinetti a sfere radiali Thomson assicura ottime prestazioni e durata dei cuscinetti.
Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
Albero standard 60 Case
Da oltre 50 anni, Thomson produce trasmissioni ad alberi lineari di precisione cuscinetti lineari su sfere Thomson ed altre applicazioni di Thomson Offriamo la più vasta gamma di trasmissioni ad alberi in pollici e metrici, Guide di supporto, e supporti per cuscinetti del mercato odierno.Maggiori informazioni sugli alberi standard >
Albero rapidi 60 Case
L'albero rapido Thomson 60 è pre-tagliato ed imballato nelle lunghezze standard per l'immagazzinamento in taglie metriche ed in pollici - conservato in olio e messo in un sacchetto VCI per la conservazione a lungo termine ed etichettati per comodità.Maggiori informazioni sugli alberi rapidi >
Trasmissioni ad alberi in alluminio
Le trasmissioni ad alberi Thomson Ultra Light Aluminum LinearRace sono un'alternativa leggera per i Thomson 60 Case standard in applicazioni con cuscinetti piani. Con il vantaggio di essere più leggero del 65%, la nostra trasmissione in alluminio Ultra Light inoltre offre maggiore resistenza alla corrosione per gli ambienti di lavaggio o sommersi.
Maggiori informazioni sulle trasmissioni ad alberi Ultra Light Aluminum >> >Lavorazioni speciali
Da oltre 50 anni, Thomson produce trasmissioni ad alberi lineari di precisione per cuscinetti lineari su sfere Thomson ed altre applicazioni Thomson. Offriamo la più ampia gamma di trasmissioni ad alberi con lavorazioni speciali in pollici e metriche.Maggiori informazioni sulle lavorazioni speciali >
Supporti per alberi
I supporti per alberi sono usati per un supporto sulle estremità o intermedioin cui i carichi sono leggeri ed un lieve flessione dell'albero non è un problema. Scegli tra tre diversi tipi: basso profilo, standard, e flangiati. (Metrico/Imperiale)Maggiori informazioni sui supporti per alberi >
Rotaie di supporto per alberi
Le rotaie di supporto sono usate per un supporto continuo della trasmissione ad albero e possono essere usate orizzontalmente o verticalmente. Sono disponibili in acciaio a basso profilo standard e in alluminio con o senza fori predisposti. (Metrico/Imperiale)Maggiori informazioni sulle rotaie di supporto >
Gruppi di rotaie per alberi
I gruppi di rotaie per alberi Thomson ed i gruppi di rotaie basse offorno una facile installazione della tua rotaia lineare. Montiamo l'albero in acciaio o in tubolare leggero sulle rotaie di supporto che sono pronte per una rapida installazione con tiranti.Maggiori informazioni sui gruppi di rotaie per alberi >
Supporti Waymount
I supporti Waymount sono progettati in particolare per l'uso con il cuscinetto RoundWay . Due o più supporti possono essere usati per il supporto intermedio e la regolazione lungo tutta la lunghezza dell'albero.Maggiori informazioni sui supporti Waymount >