Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson MicroGuide® è un sistema di guida in miniatura che fornisce resistenza alla corrosione in certe camere bianche ed applicazioni con lavaggi. La geometria delle scanalature ad arco gotico di MicroGuide consente le applicazioni con rotaia singola. Il sistema di guida in miniatura in acciaio inossidabile è ideale anche per requisiti di spazio ridotto dell'involucro nella lavorazione dei semiconduttori e nei dispositivi medici diagnostici.
| Tipo di carrello/ Taglia(mm) |
Standard | Larghezza |
|---|---|---|
| 5 | X | |
| 7 | X | X |
| 9 | X | X |
| 12 | X | X |
| 15 | X | X |
| Tipo | Z | WZ |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| Profile Rail Linear Guides | 7210 KB | |
| Profile Rail Linear Guides | 6259 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 6522 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
| Profile Rail MicroGuide Carriage Styles | 129 KB |
To download the models below, you will need to sign in.