Guide a rotaia profilata
La gamma Thomson Profile Rail consiste in guide lineari a rulli e sfere di nuova generazione Profile Rail 500 Series , AccuMini, MicroGuideTM compatte in miniatura, e serie T leggera. Si tratta di un'offerta completa di guide e carrelli in una vasta gamma di stili, formati e caratteristiche uniche prodotte in dimensioni standard di settore per l'adattamento facile nelle applicazioni esistenti o la progettazione di nuove applicazioni.
Sfere serie 500
Precision engineered ball guidance system, with optional ball spacer...
Per saperne di più >
AccuMini
Low profile, compact ball guidance system...
Per saperne di più >
Rulli serie 500
Precision engineered roller guidance system for high rigidity and load...
Per saperne di più >
MicroGuide
Corrosion-protected miniature guidance system...
Per saperne di più >
NEW! 400 Series
Automation guidance for basic machine transport functions...
Per saperne di più >
Serie T
Reduced weight guidance system...
Per saperne di più >
Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
Sfere serie 500
Le guide lineari a sfere Thomson Serie 500 forniscono una lunga durata, eccezionale rigidità, alta capacità di carico dinamico e statico, adattamento ai momenti di carico, alta precisione di funzionamento, multiple opzioni di tenuta e di opzioni multiple di ingresso lubrificazione. La conseguente riduzione delle vibrazioni prolunga la vita della macchina e dell'utensile e ha un effetto diretto sulla efficienza operativaMaggiori informazioni sulle sfere della serie 500 >
Distanziali a sfere serie 500
I carrelli per rotaia profilata della serie 500 sono ora disponibili con elementi distanziatori che riducono significativamente il rumore di funzionamento del carrello. La riduzione del rumore è ottenuta inserendo dischi di plastica tra ogni cuscinetto a sfere. Questo riduce il rumore impedendo alle sfere di toccarsi tra di loro.Maggiori informazioni sulle sfere della serie 500 >
Rulli serie 500
La guida lineare a rulli Thomson serie 500 offre una maggiore capacità di carico, minore deformazione elastica e una minore usura con il minimo attrito volvente. La rigidità si ottiene usando l'equivalente di un installazione "back-to-back" del cuscinetto, integrata da rulli speciali che sono ingabbiati per prevenire il contatto dei bordi di carico del rullo quando è presente un disallineamento .Maggiori informazioni sui rulli della serie 500 >
400 Series Ball
Thomson’s 400 Series Ball Profile Rail is a cost effective, transport grade rail solution for cost-sensitive applications. It is an excellent drop-in replacement with industry-standard envelope and hole patterns. Double-faced ball track bearing arrangements provide compliance during installation as well as equal load carrying capacity in all directions.
Per saperne di più about 400 Series Ball >> >AccuMini
Guide lineari Thomson AccuMini offrono un controllo della sfera superiore e brevettato per un movimento lineare regolare, silenzioso, a basso attritoanche ad alte velocità. La geometria delle piste per sfere ad arco gotico di AccuMini fornisce un'alta capacità di momento oscillante - un requisito per le applicazioni stand-alone .Maggiori informazioni su AccuMini >
MicroGuide
Thomson MicroGuide® è un sistema di guida in miniatura che fornisce resistenza alla corrosione in certe camere bianche ed applicazioni con lavaggi. La geometria delle scanalature ad arco gotico di MicroGuide consente le applicazioni con rotaia singola. Il sistema di guida in miniatura in acciaio inossidabile è ideale anche.Maggiori informazioni su MicroGuide >
Serie T
La serie T è un sistema di guida in alluminio che usa inserti in acciaio temprato nei carrelli per fornire una soluzione alleggerita per applicazioni critiche con alte prestazioni. Questo prodotto di alta qualità è prodotti in lega di alluminio con piastre di supporto per cuscinetti e piste per sfere in acciaio temprato ed è una scelta ideale per le applicazioni che richiedono un basso peso d'inerzia.Maggiori informazioni sulla serie T >