Skip to content Skip to navigation
Cuscinetti a rulli RoundWay®

Cuscinetti a rulli RoundWay®

Thomson ha inventato il cuscinetto a rulli lineari Roundway ® per l'uso con grandi carichi, in applicazioni difficili. Il cuscinetto Roundway unisce l'elevata capacità di carico dell'acciaio temprato e rettificato dei rulli di ricircolo con un supporto in ferro malleabile offrendo un'alta capacità di carico con una corsa lineare regolare.  I rulli collegati con catena Roundway permettono di viaggiare a velocità estremamente elevate, in ambienti difficili e contaminati.

Panoramica

Specifiche dei rulli RoundWay

Tipo di cuscinetto Tipo imperiale (in)
Taglie 1/2" - 4"
Tipi di perno A, B, C
Tipi di montaggio Singolo, Doppio
Capacità di carico del cuscinetto Fino a 70,000 lbf
Opzioni speciali Tenute

RoundWay in evidenza

  • I rulli guidata tramite catena forniscono velocità fino a 100 ft / s (30 m / s)
  • I cuscinetti possiedono un auto-allineamento in tutte le direzioni e anche per consentire piccolo disallineamento delle piste 60 Case LinearRace
  • La costruzione completamente in acciaio permette il funzionamento a temperature fino a 600 ° C e la massima rigidità del sistema
  • Disponibile in singolo o doppio supporto a "V" che resiste ai carichi laterali

Sfoglia i codici articolo cuscinetti a rulli RoundWay
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top