Skip to content Skip to navigation
Cuscinetti lineari a sfere Super Ball Bushing

Cuscinetti lineari a sfere Super Ball Bushing®

I cuscinetti Super Ball Bushing® sono stati lo standard dell'industria per i cuscinetti lineari auto-allineanti per oltre vent'anni. Il cuscinetto fornisce oltre tre volte la capacità di carico o 27 la durata dei cuscinetti lineari convenzionali.  Oltre all'incredibile aumento della capacità di carico, il cuscinetto Super Ball è auto-allineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.  E' un sostituto facile e rapido ai cuscinetti piani ad alto attrito. I fermi e le boccole esterne in polimero sintetico , resistente all'usura, riducono l'inerzia ed il rumore nelle applicazioni critiche ad alta velocità.

Panoramica

Caratteristiche tecniche di Super Ball Bushing:

Tipo di cuscinetto Tipo imperiale (in)  Tipo metrico (mm)
Dimensioni 3/16" - 2" 8mm - 50mm
Bearing Types Aperto
Chiuso
Aperto
Chiuso
Tipi di supporto per cuscinetto  Chiuso
Aperto regolabile
Chiuso regolabile
Aperto
Closed
Aperto regolabile
Chiuso regolabile
Supporto per cuscinetto Singolo
Doppio
Singolo
Doppio
Capacità di carico Fino a 3,000 lbf Fino a 14,700 N
Opzioni speciali Sfere di Nylon
Spazzole esterne
Resistente alla corrosione
Sfere di Nylon
Spazzole integrate
Resistente alla corrosione

Cuscinetti lineari a sfere Super Ball in evidenza

  • Una scanalatura con la forma della sfera fornisce tre volte la capacità di carico dei cuscinetti lineari convenzionali
  • Inserita in una gabbia, fulcro per le piastre mobili  ± 0,5 °  per assicurare la regolare entrata e di uscita dei cuscinetti
  • a sfere di precisione Resistente all'usura, l'alloggiamento in polimero a basso-attrito riduce l'inerzia e la rumorosità
  • di funzionamento La grande struttura installata in Nord America.

Sfoglia i codici articolo cuscinetti a boccola Super
Sfoglia i cuscinetti a boccola Super - Codici articolo misure metriche
Modelli CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top