Cuscinetti lineari a sfere

Thomson offre la più grande selezione al mondo di cuscinetti a sfera lineari in pollici e metrici  Scegli tra più di nove diverse famiglie di cuscinetti lineari e accessori per cuscinetto lineare, tutto il meglio della gamma.

Il vantaggio RoundRail :La relativa abilità del cuscinetto a sfere radiali RoundRail Ball Bushing® di adattare il cattivo allineamento torsionale (causati da imprecisioni di trasporto o  di base nella lavorazione o in flessioni della macchina) con un piccolo aumento della tensione sui componenti del cuscinetto.

Cuscinetti Super Ball

I cuscinetti ed i supporti Thomson Super Ball Bushing® hanno alloggiamenti in polimero e piastre mobili per il cuscinetto per dare a questi cuscinetti auto-allineanti una capacità di carico maggiore rispetto ai cuscinetti d'acciaio standard . (Metrico/Imperiale)Maggiori informazioni su cuscinetti a sfere Super Smart >

Cuscinetti Super Smart

I cuscinetti a sfere radiali SuperSmart Thomson ed i supporti sono completamente  auto-allineanti in tutte le direzioni.  Le piastre del cuscinetto a doppia pista rendono il Super Smart il miglior cuscinetto a sfere radiali RoundRail . (Metrico/Imperiale)Maggiori informazioni su cuscinetti a sfere Super Smart >

Cuscinetti a sfere in acciaio di precisione

I cuscinetti a sfere in acciaio di precisione Thomson ed i supporti sono il nostro prodotto originale, di alta qualità Round Rail sviluppato da John Thomson. I tipi di cuscinetto includono anche  le miniature per gli strumenti ed i prodotti Die Set . (Solo imperiali)Maggiori informazioni su cuscinetti a sfere in acciaio di precisione >

Cuscinetti a sfere MultiTrac

I cuscinetti a sfere radiali Thomson MultiTrac sono dei cuscinetti avanzati con boccola in acicaio  ed una tecnologia di controllo avanzato della sfera progettato per eliminare attriti e rumorosità e diminuire la deflessione.  (Solo metrici)Maggiori informazioni su cuscinetti a sfere MultiTrac >

Cuscinetti extra-rigidi XR

I cuscinetti extra-rigidi Thomson XR offrono un'alta capacità di carico ed una rigidità estremo fornendo fino a cinque volte la capacità di carico rispetto ai cuscinetti tradizionali. (Solo imperiali)Maggiori informazioni sui cuscinetti extra-rigidi XR >

Lube-for-Life Cartridges

Thomson Lube for Life cartridges provide continuous, maintenance-free lubrication. Lube-for-Life is available as a complete assembly on Thomson's Standard, Super, and SuperSmart Ball Bushing Bearing Pillow Blocks or as a retrofit kit for existing assemblies and custom bearing housings.

Per saperne di più about Lube-for-Life Cartridges >

Accessori per cuscinetti lineari

Thomson offre una linea completa di accessori per la nostra vasta collezione di prodotti con cuscinetti lineari tra cui anelli interni push-in installati nel foro di alloggiamento, anelli esterni e le guarnizioni esterne a doppio effetto per entrambe le sedi fisse e regolabiliMaggiori informazioni sugli accessori per cuscinetti lineari >