Skip to content Skip to navigation

Cuscinetti lineari e altri prodotti lineari

Thomson inventò il cuscinetto a sfere radiali lineare oltre 60 anni fa Da allora siamo stati i leader riconosciuti nella tecnologia dei cuscinetti lineari. La più ampia gamma di cuscinetti lineari e accessori, tutti costruiti per un basso attrito ed un movimento lineare regolare e preciso - soddisfiamo i requisiti più difficili severi requisiti con la migliore prestazione disponibile nei cuscinetti lineari disponibili. Inoltre, i cuscinetti lineari di Thomson usati con le trasmissioni Thomson 60 Case ® migliorano la durata della trasmissione fino al 50%.

I nostri prodotti con cuscinetto lineare sono parte di una serie di tecnologie senza precedenti per il movimento dia componenti fino ai sistemi completi personalizzati. Pertanto, forniamo la soluzione ottimale per il movimento senza pregiudizi sulla tecnologia. La performance è parte fondamentale nella nostra intera linea di prodotti con cuscinetto lineare:

  • Le targhe sui cuscinetti Thomson Super Linear Ball Bushing ® consentire lavorazione del carrello, grazie alla definizione del raggio delle corone per massimizzare l'accuratezza di auto-allineamento.
  • Il nostro cuscinetto a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti usano un auto-allineamento brevettato, una tecnologia di cuscinetti lineari a doppia pista - che raddoppia la capacità di carico e aumenta la durata di otto volte.
  • I nostri cuscinetti a sfere radiali Super Linear ed i supporti sono i nostri cuscinetti lineari anti-attrito auto-allineanti di precisione.
  • I nostri cuscinetti lineari a sfere radiali soddisfano le richiesta più altamente specializzate:
    1. ♦  I cuscinetti lineari in acciaio di precisione Precision Steel linear bearings eliminano attriti e rumorosità negli ambienti ad alta temperatura.
    2. ♦ I cuscinetti lineari a sfere radiali sono progettati per adattarsi ai fori di montaggio del porta punzone in stampi standard , producendo tempi di fermo macchina minori ed una maggiore efficienza.
    3. ♦  I cuscinetti lineari MultiTrac vantano un brevetto, una configurazione rigida a pista multipla che minimizza la deflessione, un posizionamento preciso ed accurato.
    4. .
    5. ♦  I cuscinetti lineari in miniatura per strumenti sono realizzati per applicazioni di strumentazione ad alta precisione in cui sono richieste dimensioni compatte, e per piccoli meccanismi o dispositivi che richiedono elevata ripetibilità e la reattività.
  • Le soluzioni speciali con cuscinetti lineari come ri cuscinetti a rulli Roundway e le boccole FluoroNyliner sono per applicazioni specifiche:   
    1. ♦  I cuscinetti lineari Roundway sono cuscinetti a rullo a basso attrito che offrono elevate prestazioni in ambienti altamente contaminati.
    2. ♦ I cuscinetti lineari FluoroNyliner sono raccomandati per sistemi di lavaggio, contaminazione o ambienti sommersi.

 

Super Linear Ball Bushing® Bearing

Thomson Super Linear Ball Bushing® Bearing plates allow carriage machining, thanks to defined radius crowns for maximized self-alignment accuracy. The Super Ball Bushing Bearing has been the industry standard for self-aligning linear bearings for over twenty years. This bearing provides three times the load capacity or 27 times the travel life of conventional linear bearings. Our Super Linear Ball Bushing Bearings and pillow blocks are our original self-aligning precision anti-friction linear bearings.

super ball bushing bearing

Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings

Our Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings and pillow blocks use patented self-aligning, double-track linear bearing technology – which doubles the load carrying capacity and increases travel life by eight times. To minimize installation time and cost, the Super Smart Ball Bushing bearing can be ordered factory-installed in an industry standard single or twin pillow block.

linear track bearings, self aligning

Our Precision Linear Ball Bushing Bearings meet highly specialized demands:

Precision Steel Linear Bearings

Precision Steel linear bearings eliminate binding and chatter in high-temperature environments. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Linear Bearings

MultiTrac® Linear Bearings

MultiTrac® linear bearings boast a patented, multiple-track rigid design that minimizes deflection for accurate, precise positioning. The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.

multiple bearing tracks, Thomson Multitrac

Miniature Instrument Linear Bearings

Miniature Instrument linear bearings are made for high accuracy instrumentation applications where compact size is required, and for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness. When replacing high friction plain bearings, Instrument bearings consistantly low coefficient of friction eliminates stick-slip and provides smooth linear performance. Each Instrument bearing can be provided with a matched 60 Case LinearRace shafting for minimum fit-up, optimizing system performance and accuracy.

high accuracy ball bearings, Thomson's miniature metric bearings

Specialty linear bearing solutions such as RoundWay linear rollers and FluoroNyliner bushings are for specific applications:

RoundWay® Linear Bearings

RoundWay® linear bearings are a low-friction roller that offers high performance in highly contaminated environments. The RoundWay bearing combines the high load capacity of hardened and ground steel recirculating rollers with a rigid malleable iron mounting block providing high load capacity with smooth linear travel.

roller linear bearings

FluoroNyliner® Bushing Linear Bearings

FluoroNyliner® bushing linear bearings are recommended for washdown, contamination or submerged environments. Its large contact surface area gives it excellent performance in high vibration or impact applications, while its simplified design allows it to run in highly contaminated environments.

guide bearing
back to top