Skip to content Skip to navigation
Colonne di sollevamento Thomson LC3000

Colonne di sollevamento Thomson LC3000

La colonna di sollevamento Thomson LC3000 offre una soluzione semplice e "all-in-one" per le vostre applicazioni - perfetta per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica.

Realizzata con un'estrusione in tre pezzi, una capacità di carico da 3000 N e un meccanismo di azionamento con vite a ricircolo di sfere , LC3000 presenta un'elevata capacità di carico e di carico a momento.

Il design esteticamente gradevole dell'estrusione di alluminio anodizzato elimina l'esigenza di guaine o coperture. Soddisfa anche i requisiti sui materiali per la maggior parte delle applicazioni mediche.

Le unità LC3000 sono fornite di serie con interruttori di fine corsa integrati e fori di montaggio già predisposti per una facile installazione. Una volta installate non è necessaria alcuna manutenzione.

Panoramica

Specifiche delle prestazioni LC3000

Parametro LC3000
Carico massimo: N (lbs) 3000 (674.43)
Coppia di carico massima, dinamico/statico:
Nm (lbf - in)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Velocità, in assenza di carico/carico massimo:
mm/s (in/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Tensioni di ingresso disponibili: V CC 24
Corsa minima di ordinazione (S): mm (in) 200 (7.87)
Corsa massima di ordinazione (S): mm (in) 400 (15.75)
Limiti temperatura di esercizio: °C (°F) da 0 a +40 (da 32 a 104)
Ciclo di lavoro a pieno carico a 
20 °C (68 °F): %
10
Massimo nel tempo: s 60
Sezione trasversale cavo: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Lunghezza cavo standard: mm (in) 1900 (75)
Classe di protezione IP44

Specifiche generali LC3000

Parametro LC3000
Tipo di vite vite a sfere
Frenata internamente
Override manuale no
Frenatura dinamica no*
Freno anti-inerzia
Protezione a fine corsa interruttori di fine corsa
Protezione a metà corsa no*
Protezione motore no*
Collegamento al motore cavo
Connettore motore Spina Molex 8 pin
Certificati CE
Opzioni retroazione posizione encoder
Controlli compatibili
DCG-180
DCG-280

funzionamento della singola unità
funzionamento sincrono di due unità

* Frenatura dinamica, protezione a metà corsa e protezione del motore vengono fornite quando la colonna viene utilizzata con il controllo DCG.       

Caratteristiche e vantaggi LC3000

  • Per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica
  • Colonna autoportante in alluminio estruso anodizzato
  • Peso ridotto e funzionamento silenzioso
  • Trasmissione fluida a vite a ricircolo di sfere
  • Capacità di coppia di carico elevata
  • Lunghezza di ritrazione ridotta
  • Senza manutenzione
  • Freno anti-inerzia
  • Interruttori di fine corsa integrati
Trova un prodotto

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Controlli

Serie di controlli DCG

 DCG Controls

  • Controlli disponibili per il funzionamento di una singola colonna di sollevamento o il funzionamento sincrono di due colonne di sollevamento dotate di encoder
  • Dispositivo di comando piccolo e leggero, azionato tramite pulsantiera (da ordinare separatamente)
  • I finecorsa elettronici (ELS) incorporati arrestano automaticamente la colonna di sollevamento a fine corsa o, in caso di stallo, a metà corsa
  • Per il dispositivo di controllo non è necessario alcun cablaggio poiché tutti i collegamenti vengono effettuati attraverso spine
Specifiche delle prestazioni
Parametro DCG-180 DCG-280
Tensione d'ingresso: V CA 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Frequenza in ingresso: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensione in uscita: V CC 24 24 24 24
Corrente in uscita,
massima: A
8 8 2 x 8 2 x 8
Limiti temperatura,
di esercizio: °C
da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45
Ciclo di lavoro massimo,
a 25 °C*: 25%
10 10 10 10
Massimo nel tempo: s 60 60 60 60
Peso del dispositivo: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Classe di protezione doppio isolamento doppio isolamento doppio isolamento doppio isolamento
Interruttori di fine,
corsa elettronici
sì** sì**
Certificati CE CE CE CE
Codice articolo DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* Il controllo si spegne se viene superato il ciclo di lavoro e si ripristina automaticamente dopo il raffreddamento.
** DCG-280 controlla gli impulsi dell'encoder e non le correnti del motore. Se gli impulsi arrivano troppo lentamente o per nulla, il movimento della colonna di sollevamento si arresta.

back to top