Skip to content Skip to navigation
Panoramica

Attuatori lineari con motore passo-passo standard

Attuatore (MLA)

Gli MLA sono completamente racchiusi nell’alloggiamento in cui viene garantito il motion desiderato. Scegliere il modello adatto è semplice: è sufficiente stabilire la lunghezza della corsa, la corsa lineare per passo o rotazione, e il livello di precisione.

Selettore di prodotti

Vite rotante (MLS)

I gruppi MLS si attivano mediante il motore passo-passo che fa girare una madrevite e trasferisce un carico fissato alla chiocciola.

Selettore di prodotti

Chiocciola (MLN)

I gruppi MLN si attivano facendo ruotare una chiocciola nel corpo motore. Si ottiene il movimento inibendo il motore e trasferendo un carico collegato alla madrevite o inibendo la madrevite e trasferendo un carico collegato al motore passo-passo.

Selettore di prodotti

Rotary Encoders Available as a Standard Option

Rotary Encoders Image

Rotary encoders deliver real-time information about position, speed and direction.

They can be seamlessly pre-assembled onto the backs of all three types of

Thomson stepper motor linear actuator assemblies as a standard option.

Please contact Thomson Customer Support for more details.

Options d'actionneur linéaire à moteur pas à pas personnalisé

Options d'actionneur linéaire à moteur pas à pas personnalisé

Optimisez votre conception avec une solution personnalisée d'actionneur linéaire à moteur pas à pas.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Combinando avanzate tecnologie per motore e madrevite, gli attuatori lineari con motore passo-passo prelavorati assicurano un movimento lineare compatto ad applicazioni ad alta precisione.

Perché gli attuatori lineari con motore passo-passo di Thomson?

Oggi vengono proposti in tre configurazioni di base: vite rotante (MLS), chiocciola (MLN) e attuatore (MLA). L’architettura aperta delle madreviti motorizzate con vite rotante e chiocciola è la risposta per applicazioni in cui è presente una guida esterna o è richiesto un elevato livello di flessibilità di progettazione, mentre il gruppo chiuso dell’attuatore con madrevite motorizzata è ideale per semplificare ulteriormente il processo di progettazione ed eliminare la guida esterna.

Opzioni di personalizzazione

Thomson lavora sempre in collaborazione con i produttori OEM di tutto il mondo, al fine di risolvere i problemi, migliorare l’efficienza e aumentare il valore che forniamo ai nostri clienti. La nostra esperienza in ambito tecnologico e applicativo può essere sfruttata per aiutarti ad andare oltre i prodotti standard e soddisfare le specifiche esigenze del tuo prossimo prodotto.

Da dove si può cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assisterti in qualsiasi fase del processo di acquisto:

Technical Articles

  • Leveraging Stepper Motor Linear Actuator Configurability

    When designers and integrators need simple, flexible and compact linear actuation, they often turn to stepper motor linear actuators (SMLAs). The high configurability of SMLAs is among their greatest virtues, but sorting through myriad configuration options to tailor the optimal solution for a particular application can be a challenge for even the most seasoned motion engineer. Understanding the unique capabilities and limitations of each type of SMLA will make it easier to take maximum advantage of their wide range of flexibility.

    Ulteriori informazioni
  • Implementazione di una guida antirotazione per gli attuatori lineari con motore passo-passo

    L'integrazione di madreviti con motori passo-passo è un metodo semplice ed economico per ottenere un movimento lineare preciso. Per ottenere tale precisione occorre però una guida antirotazione, che deve essere aggiunta dall'esterno dall'utente e inserita nella progettazione dal costruttore. Per stabilire l'opzione migliore è necessaria un'analisi del fabbisogno di un sistema di guida e una ponderazione di vantaggi e svantaggi di ciascun approccio. 

    Ulteriori informazioni
  • Riduci i gruppi di movimento lineare a un singolo componente con gli attuatori a madrevite motorizzata

    Quando si tratta di decidere la soluzione di movimento lineare per una macchina, i progettisti di sistemi hanno ampie possibilità di scelta. La scelta giusta può influire sulla semplicità di installazione, sugli ingombri e sul costo di esercizio. Un comune meccanismo di azionamento per il movimento lineare è un gruppo costituito da motore passo-passo con madrevite supportata esternamente. Un approccio più semplice e facile da installare è tuttavia la selezione di un meccanismo di azionamento con guida e supporto integrati, che elimina quindi la necessità di componenti esterni che normalmente gestirebbero queste funzioni e la complessità che ne deriva.

    Ulteriori informazioni

Specifiche degli attuatori lineari con motore passo-passo (unità in pollici):

S = Vite rotante (MLS), N = Chiocciola (MLN), A = Attuatore (MLA)
Corsa lineare / passo completo (μ pollici) /
Full Step (μ in.)
Avanzamento
(mm)
Designazione avanzamento
(mm)
Motore
MLxX8 MLx11 MLx14, MLx17 MLx23
Designazione diametro [diametro in centesimi di diametro di pollici]
18 18 25 25 31 37 31 37 43 50
0.063² 0.013 0013     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³   S¹³
0.125² 0.025 0025     S,A¹³ S,N,A¹³     S,N,A¹   S¹³
0.157 0.031 0031     S,A S,N,A     S,N,A¹    
0.165 0.033 0033                  
0.179 0.036 0036     S,A¹³ S,N,A¹³            
0.200 0.040 0040             S,N,A¹    
0.209 0.042 0042     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³    
0.250 0.050 0050 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹ S¹³ S¹³
0.313 0.063 0063     S,A¹ S,N,A¹   S   S,N,A  
0.357 0.071 0071     S,A¹ S,N,A¹            
0.394 0.079 0079     S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹    
0.417 0.083 0083         S S,N S,N,A¹    
0.490 0.098 0098                  
0.500 0.100 0100 S,A S,N       S   S,N,A  
0.591 0.118 0118     S,A¹ S,N,A¹            
0.625 0.125 0125 S,A¹ S,N¹ S,A S,N,A     S,N,A¹  
0.787 0.157 0157     S,A¹ S,N,A¹            
0.833 0.167 0.167         S S S,N S,N,A    
0.960 0.192 0.192     S,A¹ S,N,A¹            
1.000 0.200 0200 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹  
1.180 0.236 0236                  
1.250 0.250 0250     S,A¹ S,N,A¹ S S S,N S,N,A
1.500 0.300 0.300             S,N,A¹    
1.665 0.333 0.333 S,A¹³ S,N¹³                
1.875 0.375 0.375 S,A¹³ S,N¹³         S,N,A¹    
2.000 0.400 0.400 S,A S,N                
2.500 0.500 0500 S,A¹³ S,N¹³ S,A S,N,A S S S,N S,N,A
3.750 0.750 0750     S,A¹³ S,N,A¹³   S¹³   S,N,A¹³    
4.000 0.800 0.800                   S¹³
5.000 1.000 1000         S,N³ S,N,A³   S¹³
6.000 1.200 1.200           S¹³   S,N,A¹³    
7.500 1.500 1.500                   S¹³

1. È possibile che alcuni avanzamenti non siano disponibili in materiale per chiocciole ad alte prestazioni, configurazioni di chiocciola (MLN) o per alcune chiocciole senza gioco. Per maggiori dettagli, contattare Thomson.
2. Madreviti a passo fine possono presentare capacità di carico notevolmente inferiori rispetto alle classiche madreviti.
3. Madreviti non disponibili nell’accuratezza del grado di precisione (P)

Specifiche degli attuatori lineari con motore passo (unità di misura metriche):

S = Vite rotante (MLS), N = Chiocciola (MLN), A = Attuatore (MLA)
Corsa lineare / passo completo (μ pollici) /
Full Step (mm)
Avanzamento
(mm)
Designazione avanzamento
(mm)
Motore
MLxX8 MLx11 MLx14, MLx17 MLx23
Designazione diametro
M04 M04 M06 M06 M08 M10 M08 M10 M12
3 0.6 006 (0024)     S,A¹ S,N,A¹          
5 1.0 010 (0039) S S,N S,A S,N,A          
6 1.2 012 (0047)     S,A¹ S,N,A¹          
10 2.0 020 (0079)         S S S,N S,N,A
15 3.0 030 (0118)           S   S,N,A
20 4.0 040 (0157) S S,N     S   S,N  
25 5.0 050 (0197)           S   S,N,A  
30 6.0 060 (0236)     S,A S,N,A     S,N,A¹
40 8.0 080 (0315) S,N³     S   S,N    
50 10.0 100 (0394)           S   S,N,A
60 12.0 120 (0472)     S,A S,N,A S S,N S,N,A¹  
75 15.0 150 (0591)                
80 16.0 160 (0630)                
90 18.0 180 (0709)     S,A¹³ S,N,A¹³          
100 20.0 200 (0787)         S S,N³ S,N,A  
125 25.0 250 (0984)                 S¹³
175 35.0 350 (1378)           S¹³   S,N,A¹³  
225 45.0 450 (1772)                 S¹³

1. È possibile che alcuni avanzamenti non siano disponibili in materiale per chiocciole ad alte prestazioni, configurazioni di chiocciola (MLN) o per alcune chiocciole senza gioco. Per maggiori dettagli, contattare Thomson.
2. Tra parentesi sono riportate le designazioni avanzamenti per MLA.
3. Madreviti non disponibili nell’accuratezza del grado di precisione (P)

Caratteristiche principali degli attuatori lineari con motore passo-passo

  • Maggiore densità di coppia
  • Efficienza migliorata
  • Chiocciola o vite rotante
  • Taglie/passi personalizzati disponibili
  • Tecnologia taper-lock
  • Rumore ridotto
  • Versioni metriche o in pollici

Esempi applicativi

  • Dispositivi medici
  • Piastre X-Y
  • Stampa in 3D
  • Valvole di controllo HVAC
  • Dispositivi di pipettaggio
  • Macchine CNC
  • Pompe per liquidi/a siringa
Trova un prodotto
MODELLI CAD

Scegli il tuo modello CAD:

MLA

MLA CAD model

MLS

MLS CAD model

MLN

MLN CAD model

back to top