Skip to content Skip to navigation
Anti-gioco avanzati XC

Anti-gioco avanzati XC

La serie XC di Thompson BSA di dadi per madrevite ha la miglior tecnologia anti-gioco, usando una camma in acciaio inossidabile (ActiveCAM®) per avere una regolazione stabile tra le due metà del dado. Una molla di torsione mantiene la tensione tra le parti, pur avendo una bassa coppia e trascinamento. Il design ActiveCAM® crea l'assieme più rigido possibile usando dadi per madrevite in polimero. Ogni movimento dei dadi per madrevite della serie XC è esatto e ripetibile. Questo crea una vite anti gioco a carico leggero o medio che compete con le altra viti a sfera per la precisione.

Panoramica

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e selezione per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING®

Disponibilità dei metrici

Modello Dia.
(mm)
Filetto (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

Disponibilità degli imperiali

Modello Dia.
(in)
Filetto (in pollici, se non indicato diversamente)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 2.00
XCM1800
XC2500
3/16 X  
1/4 X X X X  
XC3700 5/16 X X X X  
3/8 X X X X X X X X X X     
XC5000 7/16 X X X  
1/2 X X X X X X X  
XC6200 5/8 X X X X X X  
XC7500 3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X  

Disponibilità solo di filetto a V

Modello Dia. Filetto (in pollici, se non indicato diversamente)
.0125 .0208 .0250 .0278 .0313 .0357 1 mm .0417
XCM1800
XC2500
6 mm          X
1/4 in X X X X X X      X

Anti-gioco avanzati XC in evidenza

  • Il design di chiocciole senza gioco più avanzato
  • La ActiveCAM® si regola automaticamente in base all'usura garantendo l'assenza di gioco per l'intera durata della chiocciola  
  • Elevata rigidità assiale, assenza di gioco, coppia di trascinamento minima
  • Meno soggetta a contaminazione da particolato rispetto alle viti con ricircolo di sfere
  • Utilizzabile in applicazioni a basse temperature
Modelli CAD
2D/3D CAD Drawings
GRUPPI MADREVITI
CHIOCCIOLE PER MADREVITI
back to top