Dadi di bronzo BN
Quando un dado in plastica semplicemente non ce la fa, Thomson BSA offre i dadi in bronzo standard . I dadi di bronzo possono sopportare carichi maggiori dei dadi in plastica, rendendoli perfetti per le applicazioni con carichi alti. Thomson BSA usa i cuscinetti in bronzo SAE 660 che fornisce un'eccellente capacità di carico, buona resistenza all'usura e minore sensibilità ai danni da impatto e da carichi impulsivi. Se richiesto, si può selezionare anche un bronzo particolare. Per prestazioni ottimale, usare sempre il nostro lubrificante TriGEL-600SM per ridurre l'attrito e permettere al nostro sistema di lavorare al meglio.