Skip to content Skip to navigation
Anti-gioco avanzati AFT

Anti-gioco avanzati AFT

L'economico dado avanzato  anti-gioco Thomson BSA AFT   offre prestazioni eccellenti fino a 10 lbs.  Si aggiunge alle dimensioni della vite trapezia da 3 / 8 di pollice di diametro fino a 7 / 16 pollici con le versioni metriche disponibili. Per le applicazioni OEM, questo dado rimuove efficacemente gioco e mantiene bassa coppia di trascinamento per agevolare il movimento.  Il meccanismo anti-gioco si regola a seconda della normale usura tra vite e dado.  Una flangia integrale fornisce un collegamento facile all'applicazione.

Panoramica

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e selezione per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING®

Specifiche avanzato AFT (unità di misura metriche)

Filetto (mm.)
2 3 5 6 10 20 35
Dia.
(mm.)
10 X X X X X X X

Specifiche avanzato AFT (unità di misura imperiali)

                                     Filetto (in.)                                   
0.063 0.083 0.100 0.125 0.167 0.200 0.250 0.375 0.500 1.000 1.200
  Dia.
(in.)
  3/8     X     X     X     X     X     X     X     X     X     X     X
7/16     X     X     X

Anti-gioco avanzati anti-gioco AFT

  • Economici
  • ed ideali per le applicazioni OEM
  • Offre un movimento fluido e la bassa coppia di resistenza per carichi assiali fino a 10 libbre
  • Il collare anti-gioco AFT si regola automaticamente a seconda dell'usura per migliorare la vita del dado
Modelli CAD
2D/3D CAD Drawings
GRUPPI MADREVITI
CHIOCCIOLE PER MADREVITI
back to top