Skip to content Skip to navigation
Carbon Alloy Acme Lead Screws NOW AVAILABLE / DIAMETERS FROM 3/8" to 6"
Panoramica

Opzioni madreviti personalizzate

Opzioni madreviti personalizzate

Ottimizza il design scegliendo una soluzione con madrevite personalizzata

Maggiori informazioni

Soluzione conveniente per design e applicazioni ad elevata precisione, le madreviti garantiscono un motion lineare e silenzioso in poco spazio.

Perché scegliere le madreviti Thomson?

Nessun altro sistema per il motion lineare combina velocità, precisione, efficienza, ripetibilità, silenziosità, tenuta della lubrificazione, capacità di carico e ingombro ridotto come le madreviti Thomson. Le nostre chiocciole sono disponibili nelle configurazioni con filettatura standard o con montaggio su flangia e le chiocciole anti-backlash offrono la migliore ripetibilità di posizione.

Opzioni di personalizzazione

Non tutti i sistemi di motion lineare rispettano le specifiche ideali impiegando madreviti standard. In questi casi, Thomson offre i propri servizi tecnici per personalizzare le madreviti in modo che rispondano ai requisiti specifici e consentano un'esecuzione ottimale del progetto.  

Da dove potete cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:

Articoli tecnici

Trova un prodotto
back to top