Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
In parte cuscinetto lineare e in parte vite di comando, Glide Screw di Thomson combina le migliori caratteristiche di questi prodotti in un'unica soluzione facile da installare.
Inoltre, Glide Screw evita i problemi di allineamento ed è equipaggiata di serie con la tecnologia brevettata Lub-For-Life di Thomson, che non richiede manutenzione. Sono disponibili configurazioni aggiuntive per uso alimentare, applicazioni in clean room e a vuoto, temperature elevate. Se non avete trovato un modello standard che soddisfa le vostre esigenze, contattate Thomson per ottenere configurazioni personalizzare su richiesta.
Diametro | Passo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pollice | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | .050 | .063 | .125 | .500 | 1.00 | |
4 mm | X | X | X | ||||||||
6 mm | X | X | X | ||||||||
10 mm | X | X | X | ||||||||
.188 in | X | X | |||||||||
.250 in | X | X | |||||||||
.375 in | X | X | X |
Glide Screw è la più recente delle innovazioni all'avanguardia di Thomson, che combina, in un prodotto unico e compatto, le caratteristiche di un cuscinetto lineare e di una vite di comando. Guardate il video per conoscere le caratteristiche di Glide Screw e i modi per ridurre le dimensioni delle apparecchiature, i tempi di inattività e i costi di proprietà complessivi.
Gli strumenti di diagnostica automatica continuano a crescere per importanza negli ospedali e nei laboratori moderni. Lo spazio rappresenta un lusso in queste strutture e Glide Screw™ offre design più compatti. Scopri come Glide Screw sia in grado di offrire prestazioni silenziose e che non richiedono manutenzione, riducendo al minimo le chiamate all'assistenza e aumentando al massimo la disponibilità dello strumento.
Glide Screw Brochure | 2858 KB | |
Glide Screw Brochure | 6491 KB | |
Glide Screw Brochure | 1658 KB | |
Glide Screw Brochure | 2006 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].