Skip to content Skip to navigation
Glide Screws

NOVITÀ! Thomson Glide Screw™

In parte cuscinetto lineare e in parte vite di comando, Glide Screw di Thomson combina le migliori caratteristiche di questi prodotti in un'unica soluzione facile da installare.

Inoltre, Glide Screw evita i problemi di allineamento ed è equipaggiata di serie con la tecnologia brevettata Lub-For-Life di Thomson, che non richiede manutenzione. Sono disponibili configurazioni aggiuntive per uso alimentare, applicazioni in clean room e a vuoto, temperature elevate. Se non avete trovato un modello standard che soddisfa le vostre esigenze, contattate Thomson per ottenere configurazioni personalizzare su richiesta.

Panoramica

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche di Glide Screw:

Diametro Passo
mm pollice
1 2 4 6 8 12 .050 .063 .125 .500 1.00
4 mm  X    X    X          
 6 mm  X      X    X          
 10 mm    X    X    X          
.188 in   X X
.250 in   X X
.375 in   X X X

Caratteristiche di Glide Screw:

  • Vite di comando / cuscinetto lineare integrato
  • Supporto di lubrificazione integrato - Thomson Lube-for-Life di serie
  • Capacità di carico laterale / carico di momento
  • Vite pre-allineata e cuscinetti lineari

I vantaggi di Glide Screw:

  • Ingombro ridotto
  • Tempi di fermo ridotti
  • Meno costi di proprietà
  • Installazione più rapida
  • Minor numero di componenti e distinta dei materiali più semplice
  • Senza manutenzione! Non richiede lubrificazione
  • Movimento istantaneamente silenzioso e fluido dall'allineamento eccellente
Modelli CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top