Skip to content Skip to navigation
Panoramica
Alberi scanalati a sfere di precisione

Alberi scanalati a sfere di precisione

Disponibili con chiocciole flangiate o non flangiate, questi alberi scanalati a sfere soddisfano le esigenze di applicazioni di motion multiasse ad alta precisione.

Selettore di prodotti
Alberi scanalati a sfere per impieghi gravosi

Alberi scanalati a sfere per impieghi gravosi

Disponibili con o senza sedi per chiavette, questi alberi scanalati a sfere offrono motion lineare ad alta velocità e senza attrito con carichi torsionali elevati.

Selettore di prodotti

Opzioni di personalizzazione per alberi scanalati a sfere

Personalizzazione per alberi scanalati a sfere

Ottimizza il design scegliendo una soluzione personalizzata per alberi scanalati a sfere.

Ulteriori informazioni

Gli alberi scanalati a sfere Thomson permettono il motion rotativo e lineare su un singolo albero e offrono versatilità per svariate applicazioni industriali.

Perché gli alberi scanalati a sfere Thomson?

Grazie all'elevata affidabilità e durata che offrono in condizioni operative variabili, gli alberi scanalati a sfere sono ideali per applicazioni con requisiti elevati a livello di velocità, vibrazioni, urti, posizionamento preciso e carichi torsionali.

Opzioni di personalizzazione

Non tutti i sistemi di motion lineare rispettano le specifiche ideali impiegando alberi scanalati a sfere standard. In questi casi, Thomson offre i propri servizi tecnici per personalizzare gli alberi scanalati a sfere in modo che rispondano ai requisiti specifici e consentano un'esecuzione ottimale del progetto.

Da dove si può cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assisterti in qualsiasi fase del processo di acquisto:

Trova un prodotto
back to top