Skip to content Skip to navigation
Viti a sfere di precisione in miniatura misure metriche

Viti a sfere di precisione in miniatura, misure metriche

Le viti a sfere di precisione in miniatura, misure metriche sono una soluzione efficiente e redditizia in un piccolo involucro, ideale per impieghi in spazi ridotti. I gruppi con vite a sfere vanno da 8 a 12 mm di diametro, con passi da 2 a 5 mm e tutti con accuratezza standard del filetto di ±52 µm/300 mm. Le viti a sfere in miniatura sono ideali per il laboratorio, i semiconduttori e le applicazioni mediche.

Guardalo ora! Tecnologia delle viti in miniatura - Webinar sulla progettazione delle macchine >

Panoramica

Lascia che Thomson ti aiuti nella tua scelta!
  • Thomson offers a variety of ball nut styles to meet your application needs
Chiocciola flangiata Chiocciola cilindrica Chiocciola filettata

Disponibile nelle misure:

Diametro (mm) Passo (mm)
2 2.5 3 4 5
8   X     X
10 X   X    
12 X     X X

Caratteristiche principali:

  • Il design massimizza la capacità di carico.
  • Configurazioni di montaggio con dado a sfere flessibile.
  • Capacità di carico superiore, maggiore durata.
  • T7/P5 classe di accuratezza standard.
  • Pratiche dimensioni ridotte.
  • Prototipizzazione rapida.
  • Semplici ed efficienti, ideali in spazi limitati.
  • Disponibili in un ampio assortimento di passi.
  • Gioco max contenuto in 0,05 mm.
  • Prestazioni ottimali in assemblaggi a passo ridotto ed elevato.
back to top