Skip to content Skip to navigation
Panoramica

Viti a ricircolo di sfere standard

Opzioni viti con ricircolo di sfere personalizzate

Ulteriori informazioni

Ottimizzate il design scegliendo una soluzione con viti con ricircolo di sfere personalizzate

Ulteriori informazioni

Ideali per applicazioni ad alta precisione e carichi elevati, le viti a ricircolo di sfere metriche e in pollici sono prodotte secondo gli standard più elevati per tradurre il movimento circolare in movimento lineare con un attrito interno minimo.

Perché le viti con ricircolo di sfere di Thomson?

Non tutte le viti con ricircolo di sfere di precisione sono uguali. In Thomson, la profonda attenzione al progetto, alla qualità, ai materiali, alla produzione e al supporto applicativo ci ha differenziati dalla concorrenza e ha creato una ricetta ideale per un successo che dura da decenni.

Opzioni di personalizzazione

Se le viti con ricircolo di sfere standard di Thomson non soddisfano i requisiti esatti delle specifiche, i nostri esperti tecnici possono aiutarvi a personalizzare una soluzione per la vostra applicazione. Che si tratti di un pezzo o di una grande quantità, di una semplice modifica di un componente o di un gruppo complesso, le nostre personalizzazioni possono soddisfare le vostre esigenze e migliorare le prestazioni della vostra macchina.

Da dove potete cominciare?  

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!

Articoli tecnici

  • Viti a ricircolo di sfere in pollici o misure metriche: vi state ponendo le domande giuste?

    Poiché le viti a ricircolo di sfere sono disponibili sia in pollici sia in dimensioni metriche, i designer a volte iniziano il processo di specificazione selezionando una famiglia di prodotti in base all'unità di misura. Questa decisione può escludere prematuramente il prodotto ideale per l'applicazione e portare a significative perdite di tempo, manodopera e denaro. Questo articolo spiega come le domande di dimensionamento e selezione incentrate sulle prestazioni, piuttosto che sui nomi dei prodotti, possono portare a progetti di movimento lineare più efficienti.

    Ulteriori informazioni
  • Viti a ricircolo di sfere ad alto carico - La soluzione di motion control con maggiore densità di carico

    Le viti a rulli sono state promosse come unica tecnologia possibile per la movimentazione di grandi carichi quando le dimensioni rappresentano un vincolo. Tuttavia, in realtà, i progressi nella tecnologia delle viti a ricircolo di sfere hanno ormai reso possibile il  supporto anche di applicazioni ad alto carico. Questo è importante perché una vite a ricircolo di sfere ad alto carico costa in genere meno della metà di una vite a rulli comparabile con prestazioni equivalenti. 

    Ulteriori informazioni
  • Viti a ricircolo di sfere - una risposta per il motion sicuro ed efficiente dei cobot

    Utilizzati in applicazioni di produzione su vasta scala che coinvolgono operazioni di sollevamento continuo ma che richiedono ancora un tocco umano, i robot di collaborazione (cobot) stanno acquisendo popolarità. Un produttore francese di cobot ha sviluppato una soluzione che impiega viti a ricircolo di sfere e attuatori a cavo al posto degli ingranaggi, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l'efficienza e la sicurezza dei cobot .

    Ulteriori informazioni
Letteratura
Trova un prodotto
back to top