Skip to content Skip to navigation

Viti a sfere | madreviti


Thomson ha oltre 70 anni di esperienza con la vite a sfera e nei supporti per madrevite e offre entrambe le opzioni metrico e imperiale, superando gli altri metodi di azionamento. Rispetto ai sistemi di attuatori idraulici o pneumatici,ingombranti, rumorosi e costosi le viti a sfere Thomson e le madreviti sono compatte, silenziose e molto convenienti. Inoltre, non c'è bisogno di pompe, tubi flessibili, liquidi o aria compressa, eliminando molti incendi, rischi per la salute e la sicurezza

Le macchine con cuscinetti di precisione Thomson garantiscono un posizionamento accurato a 0.003 in / m, e il nostro processo di rivestimento in PTFE produce gruppi di vite a sfera che hanno una minore coppia resistente, allungando la durata delle prestazioni. Tutte i nostri gruppi standard di viti a sfere di plastica utilizzare un Acetale internamente lubrificato, fornendo una lubrificazione eccellente per la resistenza all'usura, con o senza lubrificazione aggiuntiva. Per carichi notevolmente superiori, le viti a sfere con dadi in bronzo standard usano cuscinetti di bronzo SAE 660 , che offrono elevata capacità di carico con la buona prestazione di PV.

  • Madreviti di serie in pollici sono fornite con le opzioni di diametro da 3/16" x .05" a 3" x 1/4" per movimentare carichi dinamici fino a 400 lbs (114,000 lbs statici). La madrevite in pollici può garantire una precisione di 0,010 in / ft su modelli standard (.003 "/ per modelli di precisione) con gioco ammissibile da zero a .010" .
  • Madreviti in serie metricasono offerte nelle opzioni di diametro da 10 x 2 mm a 24 x 5 mm per movimentare carichi dinamici fino a 750 N (500 kN statici). La madrevite metrica può garantire una precisione di 250 micron/300mm su modelli standard (75 micron/300mm per modelli di precisione) con gioco ammissibile da zero a .025mm .

Le viti a sfere Thomson e le madreviti si differenziano per design, qualità, materiali, supporto nella produzione e nelle applicazioni, tutti i fattori che influiscono sulle prestazioni e nel prolungare la vita. Entrambe le nostre viti a sfere e le madreviti sono disponibili in una vasta gamma di diametri, in configurazioni a filo e dado con sfere, in entrambi i tipi precaricati o non-precaricati, tutti in imballaggi standard del settore.

  • Le viti a sfere rullate di precisione, rettificate di precisione in pollici sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni ed hanno una gamma di diametri (a filo) da .187" a 4.0" (.05" to 2.0"). Forniamo un'accuratezza della vite a sfere di ±.0005 in/ft con possibilità di gioco prossimo a zero .
  • Le viti a sfere rullate di precisione, rettificate di precisione metriche sono disponibili in una vasta gamma di configurazioni ed hanno una gamma di diametri (a filo) da .187" a 4.0" (.05" to 2.0"). Forniamo un'accuratezza della vite a sfere di ±12 microns/300 mm con possibilità di gioco prossimo a zero .

Lead Screws - Metric

Metric Series lead screws is offered in diameter-lead options of 10 x 2 mm to 24 x 5 mm handling dynamic loads up to 750 N (500 kN static). The metric series lead screw assures accuracies to 250 micron/300mm on standard models (75 micron/300mm precision models) with zero to .025mm backlash capability.

Metric Series Lead Screws

Lead Screws - Inch

Inch Series lead screws come in diameter-lead options of 3/16” x .05” to 3” x 1/4” handling dynamic loads up to 400 lbs (114,000 lbs static). The inch series lead screw can assure accuracies to .010 in/ft on standard models (.003”/ft precision models) with zero to .010” backlash capability.

Inch Series Lead Screws

Thomson ball screws and lead screws differ in design, quality, materials, manufacturing and application support, all factors that affect performance and extend life. Both our ball screws and lead screws come in a full range of diameters, leads and ball nut configurations, in either preloaded or non-preloaded types, all in industry-standard envelopes.

Ball Screws - Inch

Inch Precision Rolled and Precision Plus Ground ball screws come in a variety of designs and have a diameter (lead) range from .187” to 4.0” (.05” to 2.0”). We provide Ball screw accuracies of ±.0005 in/ft with up to zero backlash options are available.

Ball Screws - Inch Series

Ball Screws - Metric

Metric Rolled and Precision Plus Ground ball screws are designed for high level performance and have a diameter (lead) range from .187” to 4.0” (.05” to 2.0”). We provide Ball screw accuracies down to ±12 microns/300 mm with up to zero backlash options are available.

Ball Screws - Metric Series
back to top