Attuatori lineari

Attuatori lineari Thomson offrono diverse soluzioni per molte applicazioni. With both standard and customizable stroke lengths up to 915 mm (36 in), these families can provide full load forces as high as 8800 N (2000 lbf).  Disponibile nei modelli con tensione sia DC (12, 24, 36) che AC (115, 230, 400) , questi attuatori possono essere forniti con una vasta selezione di controlli ed accessori.


Technical Training Videos

WhisperTrak

Thomson WhisperTrakTM Linear Actuators are the newest addition to our well-known electric linear actuator family. This actuator sets a new standard for personal mobility, medical, rehab, office and domestic applications. It is small, quiet, washdown-proof and created from the accumulated knowledge that Thomson has gathered by being the actuator industry leader for over 40 years.

Learn more about WhisperTrak >

Electrak DC

Thomson offre gli attuatori lineari Electrak®   in versioni con alimentazione DC Con le caratteristiche aggiunte e la prestazioni, questi prodotti seguono la reputazione di qualità dei nostri progetti precedenti. Dalle lunghezze di corsa standard a personalizzabili, montaggi a forcella o a perno , azionamenti con vite a sfere o vite trapezia , e una varietà di opzioni di controllo di CC,  Thomson può fornire una soluzione per quasi ogni esigenza applicativa.Maggiori informazioni su Electrak DC >

Electrak AC

Thomson offre gli attuatori lineari Electrak®  in versioni con alimentazione AC Con le caratteristiche aggiunte e la prestazioni, questi prodotti seguono la reputazione di qualità dei nostri progetti precedenti. Dalle lunghezze di corsa standard a personalizzabili, montaggi a forcella o a perno , azionamenti con vite a sfere o vite trapezia , e una varietà di opzioni di controllo in AC,  Thomson può fornire una soluzione per quasi ogni esigenza applicativa.Maggiori informazioni su Electrak AC >

Attuatori Electrak Non-Driven

Gli attuatori Electrak® Non-Driven sono progettati per i clienti che vogliono sia scegliere il proprio sistema di azionamento del motore ma hanno anche bisogno di un'applicazione per il funzionamento sincrono di più attuatori  Il Kit di funzionamento sincrono e altri accessori sono disponibili anche per l'interconnessione di più unità.Maggiori informazioni su Electrak Non-Driven >

Colonne di sollevamento

Le Colonne di sollevamento sono autoportanti e regolabili in altezza, perfette per uso domestico, per applicazioni in campo medico, sanitario e sportivo, e per tutti gli impieghi di lavoro che richiedono un movimento telescopico.  Queste colonne sono progettate per il funzionamento regolare, silenzioso, ed esente da manutenzione.  Sono basati su profili estrusi in alluminio anodizzato che scivolano l'uno nell'altro. Il movimento è garantito da un attuatore lineare Electrak incorporato. Il risultato è un pacchetto compatto e completo pronto per l'uso.Maggiori informazioni sulle Colonne di sollevamento >

Unità senza stelo

Gli Attuatori senza stelo LM80 sono progettati unicamente per un funzionamento silenzioso ed adatto per ambienti interni domestici e medici.  Con una facile installazione per mezzo di una scanalatura a T su tutta la sua corsa, questo attuatore è dotato di un motore DC e di un riduttore che fornisce il movimento al carrello vite a sfere o una madrevite. Si compone di un profilo di alluminio anodizzato estruso ed è disponibile sia nei modelli verticali che orizzontali.Maggiori informazioni sulle unità senza stelo >

Unità rotative

Gli attuatori rotativi DGB montano diverse combinazioni di motori DC e riduttori per le applicazioni che richiedono una rotazione dell'albero bi-direzionale. Questi attuatori hanno una varietà di configurazioni di montaggio ed una frizione limitatrice di carico per la protezione da sovraccarico. Le differenti configurazioni includono doppio albero di uscita, l'esclusione manuale, ed il montaggio con cavallotto.Maggiori informazioni sulle unità rotative >