Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak PPA-M

Attuatori Electrak PPA-M

L'attuatore Electrak PPA-M è progettato per un funzionamento robusto e versatile, per diversi utilizzi Con  la possibilità in un doppio albero in ingresso, questi attuatori sono facilmente adattabili ai motori forniti dal cliente e/o al funzionamento sincrono con diverse unità PPA-M .   In grado di sopportare gli ambienti più difficili, queste unità a ricircolo di sfere altamente efficienti possono essere azionate manualmente e sono praticamente esenti da manutenzione.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche di prestazione Electrak PPA-M
Lunghezza corsa massima: mm (in) 915 mm (36 in)
Massimo carico dinamico :  N (lbf) 6670 (1500)
Massimo carico statico:  N (lbf) 13350 (3000)
Velocità massima a vuoto:  mm/s (in/s) 8,0 (0,33)
Velocità coppia in ingresso: Nm (lbf-in) 9.0 (80)
Massima velocità in ingresso: rpm 100
Tipo di vite Sfera
Temperatura di funzionamento ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)

Caratteristiche di Electrak PPA-M

  • Doppio albero di ingresso per il motore e / o montaggio albero intermedio
  • Funzionamento sincrono
  • Possibile il funzionamento manuale
  • Sopporta gli ambienti più ostili
  • Freno di tenuta
  • Montaggio con perno o cavallotto
  • Esente da manutenzione

Opzioni Electrak PPA-M

  • Soffietti protettivi
back to top