Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak LA 24

Attuatori Electrak LA 24

L'attuatore Electrak LA 24 è progettato per applicazioni resistenti e robuste.  Con le opzioni di guida con vite acme e a sfere  accoppiato ad un riduttore con un motore AC, questi attuatori presentano una costruzione forte, affidabile e di qualità con un tubo di copertura in alluminio e scanalature a T per il montaggio dei sensori di posizione.  

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Vite Acme Vite a sfera
Tensioni in ingresso: VAC (50 Hz) 230 @ 1Φ
400 @ 3Φ
Massima lunghezza della corsa: mm (in) 600 (24,0)
Massimo carico dinamico :  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1500)
Massimo carico statico:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) 48 (1,9) 52 (2.0)
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) 38 (1,5) 45 (1,77)
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)
Classe di protezione: Standard (opzionale) IP45
I controlli compatibili variano per ogni modello
Usa il nostro Selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche di Electrak LA 24

  • Tubo di copertura in alluminio con scanalature a T
  • Cavallotto di montaggio, possibile con perno
  • Meccanismo anti-rotazione
  • Frizione di sovraccarico
  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore
  • Freno di tenuta sui modelli con vite a sfera
  • Modelli con vite acme auto-bloccante
  • Dado di sicurezza su tutti i modelli con vite a sfera
  • Certificazione CE

Opzioni Electrak LA 24

  • Potenziometro
  • Esclusione manuale
  • Freno anti-slittamento

Sfoglia i codici articolo Electrak LA24
MODELLI CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top