Skip to content Skip to navigation

Imballaggio

Imballaggio

Contribuire a costruire una macchina per imballaggio migliore

Spesso, la soluzione ideale non equivale all'opzione più veloce, robusta, precisa o a quella più economica. Piuttosto, la soluzione ideale è rappresentata dal perfetto equilibrio tra prestazioni, durata e costi. Thomson è in grado di aiutare i costruttori di macchine per il settore dell'imballaggio a configurare il più rapidamente possibile la soluzione di movimentazione lineare ottimale per ogni attività.

La giusta tecnologia per ogni lavoro
Spesso la stessa funzione della macchina può essere ottenuta in diversi modi. Thomson vanta la più vasta gamma di prodotti nel settore delle tecnologie di movimentazione meccanica Offriamo una consulenza imparziale sulla scelta ottimale per ogni applicazione.

La migliore forma, idoneità e funzione
Thomson offre la gamma più ampia di prodotti standard. La modifica di versioni standard del prodotto è considerata una procedura abituale. Sono infatti disponibili soluzioni personalizzate per l'intero ventaglio dei prodotti.

Un'esperienza senza pari nelle applicazioni
Scegliendo Thomson si sceglie un partner con oltre 70 anni di esperienza applicativa globale e risoluzione dei problemi in svariati settori.

Macchinari per l'imballaggio più competitivi
Thomson è in grado di aiutarvi fin dall'inizio della progettazione per ottimizzare prestazioni, durata e costi delle macchine. Potrete poi stare tranquilli durante la vita produttiva della macchina perché vi forniremo componenti di qualità a costi prevedibili con consegna puntuale per garantire fluidità alle vostre applicazioni. Thomson è il marchio a cui affidarvi per le tecnologie di trasmissione di potenza e movimentazione lineare. Chiamateci oggi per parlare della vostra applicazione o rivolgetevi a uno dei nostri oltre 2000 distributori in tutto il mondo per ricevere rapidamente parti di ricambio.

Applicazioni

Posizionamento / Pallettizzazione

Valore Aggiunto ai Macchinari di Imballaggio:

Verranno ora illustrati solo alcuni dei molti modi in cui Thomson è in grado di creare valore aggiunto...

Stampa di etichette / Scansione

Studiato con Semplicità, Prestazioni Ottimizzate:

Con Thomson come partner basterà uno sforzo tecnico limitato per ottenere precisione, veloci...

Imballaggio con film estensibile

Qualità Senza Pari, Manutenzione Ridotta:

Macchine semplici e di alta qualità possono essere realizzate partendo da componenti standard caratt...

Imballaggio in cartoni

Nella costruzione della vostra linea produttiva o nella fabbricazione di macchine da rivendere, Thomson è in grado di aiutarvi ad ottenere risultati ottimali fin dall'inizio...

Produzione di bottiglie in PET

Decenni di Esperienza Applicative:

Scegliendo un partner come Thomson si lavora a stretto contatto con l'inventore e per lungo tempo titolare di numerose te...

Riempimento

Il giusto mix di componenti per movimentazione lineare:

Il giusto mix di componenti di movimentazione lineare conferisce a questa riempitrice la flessibilit...

back to top