Skip to content Skip to navigation

Modulo di sollevamento verticale - Magazzini automatici

Modulo di sollevamento verticale - Magazzini automatici

Lo spostamento dei materiali dentro e fuori dai magazzini può spesso rappresentare sfide logistiche importanti. Infatti, anche solo trovare l'articolo giusto al momento giusto può essere molto difficile. Un sistema di immagazzinamento automatico, come il modulo di sollevamento verticale (VLM) qui mostrato può essere la soluzione. Questo sistema per magazzini automatici utilizza un meccanismo a controllo informatico che ripone e rintraccia gli articoli. La sfida per un sistema come questo è riuscire a movimentare gli articoli rapidamente, pur sfruttando al massimo lo spazio del magazzino. Thomson possiede vari prodotti standard adatti a questo tipo di applicazione, oltre alla capacità di progettare una soluzione personalizzata, se necessario.

Sistema di prelievo dallo scaffale

Il movimento verticale del dispositivo per il prelievo dallo scaffale è gestito da due madreviti su quattro guide lineari con rotaie profilate. Il movimento orizzontale utilizza anche due madreviti e quattro rotaie profilate, configurate in modo che il dispositivo possa afferrare gli oggetti dagli scaffali da entrambi i lati, anteriore e posteriore.

Posizionatori per scaffali

In questo caso, due sistemi di movimentazione lineare lavorano parallelamente per spostare gli scaffali fuori e dentro al VLM. Le loro dimensioni ridotte, le necessità di manutenzione minime e l'elevata resistenza alla sporcizia e alla polvere li rendono un'ottima scelta per un luogo così esposto.

back to top