Skip to content Skip to navigation

Cuscinetti e guide lineari

Thomson ha inventato il cuscinetto a sfere radiali oltre 60 anni fa e da allora è riconosciuta come il leader nel settore. I nostri prodotti lineari garantiscono un attrito...

Guide profilate

Thomson è la soluzione unica per tutte le vostre necessità relative alle rotaie profilate. Offriamo dimensioni che vanno dall'ultra-compatta MicroGuide™ a 5 mm, alla...

Viti a sfere e madreviti

Offriamo la più ampia gamma di prodotti con viti a sfere del settore, comprese viti rullate e a filetto rettificato, sia in unità di misura britanniche che metriche....

Attuatori lineari

I nostri attuatori lineari sono progettati per applicazioni di movimentazione lineare resistenti e affidabili. Le numerose possibilità di scelta in merito a corsa, carico, t...

Attuatori lineari di precisione

Grazie al design compatto e alle capacità di carico maggiori gli attuatori lineari di precisione si integrano con flessibilità in spazi ristretti. Questi attuatori li...

Sistemi di movimentazione lineare

I nostri sistemi di movimentazione lineare si possono usare praticamente ovunque. Possono supportare e spostare una vasta gamma di carichi e assicurano tolleranze contenute e di el...

back to top