Skip to content Skip to navigation

Movimentazione materiali

Movimentazione materiali

Migliore, più veloce, più intelligente

I prodotti e le competenze Thomson vi aiuteranno a progettare attrezzature migliori, più veloci e più intelligenti.

In un ambiente produttivo moderno, spostare i materiali velocemente, in modo preciso ed efficiente è una sfida importante. L'utilizzo di prodotti con un controllo della movimentazione ottimale vi permette di aiutare i vostri clienti a risparmiare tempo e denaro, mettendovi così in una posizione competitiva.

I componenti competitivi Thomson:

1) Prodotti superiori - Disponiamo della più ampia selezione e forniamo velocemente soluzioni standard, standard modificate e completamente personalizzate. Dai nostri progetti nascono e vengono ottimizzati:

  • Attuatori lineari con o senza stelo
  • Cuscinetti e guide lineari (con rotaia rotonda o quadrata)
  • Viti a sfere e madreviti
  • Sistemi e piastre di scorrimento lineari
  • Riduttori planetari serie True
  • Innesti a molla avvolgente e a frizione, freni a molla e resolver

2) Tecnologia superiore - Thomson fornisce componentistica e soluzioni per applicazioni di movimentazione materiali ad aziende dei settori automotive, aerospaziale, alimentare, medico e molti altri. I componenti sono tutti costruiti con la stessa qualità e le stesse prestazioni che hanno reso Thomson un leader mondiale della movimentazione. Non avrete pensieri per tutta la durata di vita della vostra attrezzatura di movimentazione materiali, grazie ai componenti Thomson.

3) Soluzioni di progettazione senza compromessi -  La vastità della nostra gamma favorisce i progetti senza compromessi, sicuri del nostro impegno per soluzioni completamente agnostiche. Abbiamo una grande abilità nel testare il carico per le vostre applicazioni e i profili di movimentazione, in modo da sviluppare soluzioni ottimali, grazie a oltre 60 anni di esperienza in eccellenti progetti standard, standard modificati e completamente personalizzati.

  • ZeProdotti che non necessitano di impostazioni per migliorare la velocità di commercializzazione e il rapporto costi/efficacia
  • Passaggio dall'attuatore idraulico o pneumatico a quello elettrico
  • Strumenti di selezione e definizione delle misure online

Integriamo le nostre competenze nel vostro processo di progettazione:

Quando gli esperti ingegneri Thomson danno il loro contributo già nelle prime fasi del processo di progettazione, è possibile ottimizzare prestazioni, durata e costi delle macchine. Utilizziamo la nostra capacità d'analisi, di apportare modifiche e creare soluzioni personalizzate. Traiamo vantaggio dalla standardizzazione intelligente, che vi offre maggiore libertà e velocità di commercializzazione. E poi dormiamo sonni tranquilli, sicuri che i risultati saranno eccellenti come previsto. Ecco alcune delle chiavi per questo successo:

  • Sviluppiamo
    piattaforme standard che rendono qualsiasi modello facilmente personalizzabile.
  • Produciamo
    soluzioni a "installazione zero" per velocizzare l'immissione sul mercato da parte dei nostri clienti e per ottimizzare i costi.
  • Verifichiamo
    a fondo le vostre attrezzature per permettere una valutazione dei nostri prodotti utilizzati nelle vostre applicazioni.

Se a questi progressi a livello di processo unite i nostri componenti progettati e testati per la loro alta qualità e i sistemi pre-assemblati, avrete ottimizzato il vostro progetto di macchina per la lavorazione di alimenti

Partecipiamo con una vasta gamma di applicazioni:

  • Carrelli AGV
  • Attrezzatura per magazzini automatici
  • Sistemi di trasporto
  • Sollevatori
  • Miglioramenti ergonomici
  • Attrezzatura per estrazione
  • Attrezzatura per alimentazione
  • Carrelli elevatori
  • Ausili per il sollevamento
  • Manipolatori
  • Sistemi a carroponte sopraelevato
  • Sollevatori pazienti
  • Pallettizzatori
  • Pick and place
  • Robots
  • Miglioramento della sicurezza
  • Attrezzatura per magazzino
  • Attrezzatura per trasporto
  • Attrezzatura per movimentazione bagagli in aeroporto

Applicazioni

Movimentazione di ali per aerei

Poche industrie sono così esigenti per i sistemi di movimentazione come il settore della costruzioni di velivoli. La movimentazione di oggetti pesanti e di grandi dimensioni...

Movimentazione di motori per linee di assemblaggio

Una linea di assemblaggio richiede un flusso costante di materiali verso punti di assemblaggio specifici lungo la linea. Un trasportatore sopraelevato è una soluzione pratic...

Modulo di sollevamento verticale - Magazzini automatici

Lo spostamento dei materiali dentro e fuori dai magazzini può spesso rappresentare sfide logistiche importanti. Infatti, anche solo trovare l'articolo giusto al momento gius...

Pallettizzazione contenitore per alimenti

Nell'industria alimentare, i requisiti per l'attrezzatura di movimentazione dei materiali sono molto stringenti. Nelle difficili condizioni presenti in luoghi come caseifici, forni...

Trasporto telai automobili

Le soluzioni per la movimentazione dei materiali talvolta richiedono che celle di produzione che non possono essere montate una adiacente all'altra siano utilizzate insieme. Movime...

Carrelli e accessori di sollevamento mobili

Carrelli e accessori di sollevamento mobili eseguono gran parte della movimentazione di materiali nelle officine moderne. Le applicazioni mostrate qui sono solo alcuni esempi dei p...

back to top