Skip to content Skip to navigation

Spiedo/Assemblaggio

Spiedo/Assemblaggio

I componenti e le soluzioni Thomson eccellono nelle applicazioni multi-asse ad alto rendimento, come le linee di assemblaggio con spiedi. Le unità spiedo utilizzano riduttori e innesti, freni e resolver e attuatori senza stelo in combinazioni ottimali. Le unità spiedo si servono di guide doppie per il sollevamento e la discesa, o questi possono essere sostituiti da rotaie a profilo singolo o doppio. Utilizzano anche innesti e riduttori per integrare l'unità motore.

Queste applicazioni multi-asse per la lavorazione di alimenti sono realizzate su misura per le soluzioni integrate Thomson. Consultateci nella fase iniziale della progettazione per poter sfruttare al meglio la nostra capacità di valutazione e le nostre soluzioni personalizzate, il reperimento dei materiali e la nostra collaborazione con altre divisioni Danaher. Il risultato sarà una macchina migliore consegnata in tempi più brevi.

Componenti integrati

Thomson è in grado di ottimizzare un'applicazione multi-asse e multi-componente grazie alla sua competenza nel design e all'approvvigionamento diretto. Il risultato è una velocità di commercializzazione più elevata e un tempo di attività superiore.

Riduttori d’acciaio inossidabile

Ogni motore in un'applicazione per la lavorazione di alimenti rappresenta un'opportunità per un riduttore in acciaio inox Micron®, per la protezione IP66/IP67/IP69K, la durata e prestazioni superiori.

Vantaggio elettromeccanico

I componenti elettromeccanici garantiscono maggiore controllabilità e una forza più costante rispetto ai sistemi di controllo del movimento idraulici o pneumatici. Il risultato è una catena di tolleranze minima e una quantità inferiore di scarti e perdite.

back to top