Skip to content Skip to navigation

Energia Eolica

Energia Eolica

Le migliori condizioni di vento son spesso riscontrate in luoghi che sono difficili da raggiungere – al mare, al centro di un grande campo o in cima ad una collina. Ambienti critici richiedono soluzioni resistenti. L'affidabilità è essenziale e la manutenzione deve essere ridotta. Gli attuatori Thomson funzionano in maniera affidabile per anni senza bisogno di manutenzione nella condizioni più estreme.

Sollevamento cofano e freni di stazionamento:

I mulini a vento sono costruiti con portelli superiori per permettere la manutenzione di componenti di grandi dimensioni nella turbina. Questi portelli sono spesso troppo pesanti da sollevare manualmente. La stessa turbina ha anche bisogno di un freno di stazionamento in modo che il rotore rimanga in posizione di funzionamento o quando le condizioni di vento richiedono che il mulino si fermi. Gli attuatori lineari e i martinetti a vite sono la soluzione ideale in entrambi i casi.

  • Gli attuatori lineari e i martinetti a vite sono meno inquinanti rispetto alle alternative idrauliche. Non richiedono pompe, tubi, valvole e impianti idraulici. Non c'è rischio di perdita d'olio o bisogno di manutenzione.
  • Il posizionamento è semplice con gli interruttori limiti di fine corsa già disponibili.
  • L'installazione e il funzionamento è semplice.
  • Gli attuatori Thomson o i martinetti a vite hanno una varietà di opzioni di montaggio disponibili, che permettono una configurazione flessibile.

Sollevatore portello:

I portelli pesanti che devono essere alimentati per aprirsi anche se coperti dal ghiaccio rendono un attuatore o un martinetto a vite la soluzione ideale.

Freno rotore:

Una funzione del rotore di frenata può essere fatta facilmente utilizzando un attuatore o un martinetto a vite. Il freno viene utilizzato una volta in funzione e quando le condizioni del vento sono tali che il rotore deve essere in posizione di parcheggio.

Al mare, nel deserto o in pianura:

I mulini a vento sono spesso posizionati dove le condizioni di vento sono ideali. Acqua salata, ghiaccio, tempeste di sabbia, elevata umidità, e cambiamenti estremi di temperatura rendono l'ambiente il luogo meno ideale per la maggior parte dei componenti elettromeccanici. Gli attuatori Thomson e i martinetti a vite sono disponibili con la protezione fino a IP67 e sono abbastanza forti per affrontare il lavoro.

back to top